Microcontrollers
카테고리별로 찾아보기
TI의 Arm® Cortex 기반 32비트 MCU(마이크로컨트롤러)는 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 고성능 및 전력 효율적인 장치의 확장 가능한 포트폴리오를 제공합니다. 기능 안전, 전력 효율성, 실시간 제어, 고급 네트워킹, 분석 및 보안과 같은 기능을 설계에 도입합니다. 업계 최고의 평가 툴, 레퍼런스 설계 및 개발 리소스를 통해 개발을 가속화하세요.
TI Arm® Cortex® 기반 마이크로컨트롤러를 선택하는 이유
TI의 Arm® Cortex® 기반 장점
TI의 설계 리소스는 디바이스 구성을 간소화하여 새로운 소프트웨어를 배우지 않고 애플리케이션 설계에 시간을 투자할 수 있습니다. TI의 광범위한 포트폴리오는 다음을 포함합니다.
- 호환되는 소프트웨어와 함께 패키지 및 메모리 옵션에서 핀 대 핀 장치.
- 핀 호환 장치에서 듀얼 제로 드리프트 연산 증폭기, 비교기, 12비트 ADC 등 아날로그 통합 옵션 제공.
- 8핀에서 100핀까지 M0+ 포트폴리오에 대한 패키지 옵션.
디지털 전원 제어부터 모터 드라이브까지, TI의 장치는 제어, 네트워킹, 보안 및 안전 무결성 수준(SIL)-3/자동차 안전 무결성 수준(ASIL)-D 기능 안전 준수를 통합하여 하나의 칩 솔루션을 구현합니다. 복잡한 제어 토폴로지를 구현하기 위한 풍부하고 향상된 아날로그 주변 장치 세트를 갖춘 TI 장치는 실시간 제어 요구 사항을 위한 Arm® Cortex® -R5F 기반 솔루션을 제공합니다.
- 최대 800MHz에서 Arm Cortex-R5F 장치 1~4개
- 향상된 고해상도 펄스폭 모듈레이터(150ps), 4MSPS에서 최대 5개의 12비트 아날로그-디지털 컨버터.
- 안정적이고 정확한 감지 기능을 제공하므로 외부 필드 프로그래머블 게이트 어레이가 필요하지 않습니다.
공장 자동화 및 제어를 위한 확장 가능하고 효율적인 네트워킹
TI의 Cortex-R 기반 마이크로컨트롤러는 산업용 설정에서 실시간, 결정적 통신을 위한 기반을 제공합니다. 이러한 제품에는 추가 비용 없이 인증된 디바이스 스택 및 포괄적인 스택 지원이 포함되어 있습니다. TI의 포괄적인 산업용 통신 제품은 개발 시간, 프로젝트 비용 및 시장 출시 시간을 단축합니다.
- EtherCAT, EtherNet/IP, IO-Link 및 PROFINET 프로토콜 지원
- 31.25마이크로초의 낮은 사이클 시간 달성
- TSN(시간에 민감한 네트워킹)과 싱글 페어 이더넷 통합
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
기능 안전 설계 간소화
산업 자동화 및 모터 드라이브부터 고급 오토모티브 시스템까지, TI 기능 안전 준수 제품에는 SIL(안전 무결성 수준) 3/ASIL(Automotive Safety Integrity Level), 메모리 보호 유닛, 온도 모니터링 센서 및 시스템 모니터링을 위한 멀티 채널 아날로그-디지털 컨버터와 같은 기능이 포함되어 있습니다.
- SIL-2-SIL-3 및 ASIL-B-ASIL-D 요구 사항에 맞게 제작됨.
- 온칩 안전 진단 제공.
- TÜV SÜD 인증을 받은 기능 안전 개발 프로세스를 사용하여 제작됨.
오픈 소스 RTOS와 결합된 임베디드 솔루션
TI의 광범위한 임베디드 포트폴리오와 장기적인 제품 가용성을 통해 지원되는 오픈 소스 소프트웨어로 자신 있게 설계해 보세요. TI는 Zephyr Foundation의 플래티넘 레벨 회원사로서 업계를 선도하는 당사 리더십의 이점을 고객이 누릴 수 있도록 하며, 양산 준비가 완료된 안정적이며 완벽하게 지원되는 에코시스템을 제공합니다.
TI의 업스트림 기여가 반영된 공식 Zephyr 리포지토리와 TI가 관리하고 검증한 다운스트림 Zephyr 리포지토리 중에서 선택해 보세요. 하나의 포괄적인 에코시스템을 사용하여 포트폴리오 전체에서 개발 워크플로를 간소화해 보세요.
신제품
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC (32ksps), 256KB flash, 32KB SRAM, 1 CAN-FD
대략적인 가격 (USD)1ku |3.403
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, SDFM, HRPWMs, EtherCAT, securit
대략적인 가격 (USD)1ku |3.28
TrustZone®, FPU, 1MB 플래시, 256kB SRAM, QSPI, 보안 기능을 지원하는 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |2.053
64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC 및 COMP가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.614