모터 드라이버

더 스마트하고, 더 안전하고, 더 작은 모터 드라이버 솔루션으로 혁신을 주도하세요.

카테고리별로 찾아보기

TI의 모터 드라이버는 설계를 간소화하고, 보드 공간을 줄이고, 시스템 비용을 절감합니다. 간단한 제어 인터페이스를 갖춘 통합 모터 드라이버부터 스마트 게이트 드라이버 및 기능 안전 장치까지, TI 제품은 모터 성능을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. TI의 모터 드라이버는 효율성을 극대화하고 전체 설계 시간을 단축하는 스마트 게이트 드라이브 및 스마트 튜닝 기술을 제공합니다.

TI의 모터 드라이버가 특별한 이유는 무엇일까요?

checkmark

부드럽고 정밀한 모션

가장 조용하며 가장 효율적인 모션 제어를 달성합니다. 고급 튜닝 기술, 무센서 제어 및 시스템 수준 통합으로 시장 출시 시간을 줄입니다.

checkmark

높은 전력 밀도

모든 전압 및 전류 옵션에서 가장 작은 패키지로 최대한의 전력을 얻을 수 있습니다. 핀 대 핀 멀티 채널 옵션으로 설계 유연성을 높입니다.

checkmark

강력한 솔루션

스톨 및 개방 부하 감지와 전원 차단 제동과 같은 고급 기능을 통해 시스템 안정성을 높입니다. TI의 품질 드라이버는 시스템 고장을 감지하고 기능 안전 시스템 설계를 지원합니다.

모터 드라이버를 위한 주요 기술 살펴보기

GaN IPM 소개

질화 갈륨(GaN)으로 제작된 지능형 전원 모듈(IPMS)은 기존 실리콘 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터 및 절연 게이트 양극 트랜지스터보다 높은 전력 밀도와 효율성을 지원합니다. 

장점:

  • 전력계에서 99% 이상의 효율성을 통해 히트 싱크와 같은 냉각 부품이 필요하지 않으므로 전체 효율성이 향상되고 모터 드라이버 시스템 크기가 줄어듭니다.
  • 150ns 미만의 데드 타임 및 전파 지연과 높은 펄스 폭 변조 스위칭 주파수는 전류 왜곡을 줄여 음향 성능을 향상시킵니다.
Technical article
GaN 기반 모터 시스템 설계로 가정용 에너지 효율 및 비용 절 감 달성
GaN과 BLDC 모터 시스템의 교차점이 어떻게 소비자의 삶을 개선할 수 있는지 살펴보세요
PDF | HTML
White paper
3상 통합 GaN 기술이 모터 구동 성능을 극대화하는 방법
GaN 설계 고려 사항에 대해 읽고, GaN이 모터 효율을 높이고 전원 스위치로 모터 성능을 향상시키는 방법을 알아보세요.
PDF | HTML
비디오
효율적인 GaN IPM
DRV7308 GaN IPM으로 보다 효율적이고 컴팩트한 모터 시스템 설계
GaN(질화 갈륨)을 위한 주요 제품
신규 DRV7308 활성 보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V, 205mΩ 3상 통합 GaN 인텔리전트 전력 모듈(IPM)
신규 DRV7167 미리 보기 100V 70A 하프 브리지 GaN 모터 드라이버 전력계

스마트 게이트 드라이브 소개

스마트 게이트 드라이브는 수동 부품을 통합하여 보드 크기를 줄이고 설계 복잡성과 비용을 낮춥니다. 스마트 게이트 드라이브가 제공하는 보호 및 구성 기능은 설계의 단순성을 높이고 모터 시스템에 새로운 차원의 지능을 제공합니다.  

장점:

  • 시스템 비용 절감: 표준 게이트 드라이버에서 일반적으로 사용되는 외부 부품을 최대 24개까지 통합하여 인쇄 회로 보드 크기를 줄입니다.
  • 신뢰할 수 있는 보호: 내장된 MOSFET 드레인 소스 및 게이트 소스 오류 감지로 커플링으로 인한 잘못된 FET 턴온을 방지합니다.
  • 사용 편의성: 자동 데드 타임과 프로그래머블 게이트 드라이브 전류를 통합해 설계를 단순화하여 전자기 간섭을 최적화합니다.
White paper
Smart Gate Drive
이 백서는 스마트 게이트 드라이브 기술에 대한 간결한 개략적인 개요와 모터 드라이브 시스템 설계자를 위한 주요 이점을 설명합니다
PDF
Application note
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
이 애플리케이션 보고서에서는 전력 MOSFET 작동에 대한 이론을 설명하고, TI의 스마트 게이트 드라이브 기술이 모터 게이트 드라이버 시스템의 주요 과제를 해결하는 방법을 보여줍니다.
PDF
스마트 게이트 드라이브을 위한 주요 제품
신규 DRV8363-Q1 활성 정확한 전류 감지를 지원하는 차량용 24V~48V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛
DRV8334 활성 정확한 전류 감지를 지원하는 60V 1000mA~2,000mA 3상 게이트 드라이버
DRV8703-Q1 활성 SPI 제어를 지원하는 오토모티브 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

스마트 튜닝 소개

스마트 튜닝은 부드럽고, 정밀하고, 조용하고, 효율적인 스테퍼 모터 정류를 위한 직관적인 모터 튜닝 및 제어를 지원합니다. 비디오를 시청하여 스마트 튜닝 기술의 장점 및 기능에 대해 자세히 알아보세요.

장점:

  • 효율적인 스테퍼 구동: 전류 초핑 감쇠 모드를 자동으로 조정하여 전력 손실 및 열 발산을 줄입니다.
  • 조용하고 부드러운 작동: 자동으로 조정된 감쇠 모드를 통해 잡음과 진동을 줄이고 스텝 손실을 최소화합니다.
  • 사용 편의성: 스테퍼 모터 설계 시 감쇠 모드 비율을 자동으로 설정하기 때문에 미세 조정을 할 필요가 없습니다.
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
이 애플리케이션 노트는 스테퍼 모터에서 발생하는 가청 소음의 원인을 설명하고, 특정 모터 드라이버 기능을 통해 이를 대폭 줄이는 방법을 소개합니다.
PDF | HTML
Application note
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
이 애플리케이션 노트는 MOTORSTUDIO GUI 내의 지능형 자동 구성 툴인 SmartTune을 사용하여 3상 BLDC 모터(MCF8315C 및 MCF8316C 대상)를 빠르게 설정하고 구동하기 위한 단계별 가이드를 제공합니다.
PDF | HTML
비디오
SmartTune 소개: 모터 매개 변수 자동 튜닝
이 비디오는 MOTORSTUDIO GUI를 사용하여 더 빠르게 평가할 수 있도록 SmartTune을 사용하는 방법과 그 장점을 보여줍니다. 엔지니어가 간단한 단계를 따라 BLDC 모터를 구동하는 방법을 설명합니다.
스마트 튜닝을 위한 주요 제품
DRV8889-Q1 활성 오토모티브 50V, 1.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버, 통합 전류 감지 및 스톨 감지
DRV8434 활성 통합 전류 감지 및 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 48V 2.5A 양극 스테퍼 모터 드라이버
DRV8428 활성 통합 전류 감지 및 1/256 마이크로스테핑을 지원하는 35V 1A 양극 스테퍼 모터 드라이버

무센서 제어 소개

코드 없는 무센서 제어 통합 드라이버로 BLDC 시스템 설계를 가속화하세요. 지능형 모터 컨트롤러는 손쉬운 튜닝을 지원하고 최종 애플리케이션을 위한 차별화된 성능을 제공합니다.

장점:

  • 센서리스 자속 기준 제어: 가전제품에서 동급 최고의 음향 성능과 효율성을 달성합니다.
  • 센서리스 사다리꼴 제어: 연료 펌프, 로봇 청소기, 무선 청소기 등의 애플리케이션에서 3.2kHz의 전기적 속도를 달성하고 50ms 미만 만에 모터를 구동합니다.
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
TI의 스테퍼 모터 드라이버에 탑재된 스톨 감지 알고리즘의 장점과, 센서 없이도 어떻게 스톨을 안정적으로 감지할 수 있는지 알아보십시오.
PDF
Application note
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
MCF8315에 관련된 레퍼런스 설계 자료를 살펴보고, 제어 기능이 통합된 BLDC 장치로 하드웨어 설계를 간소화할 수 있는 방법을 알아보십시오.
PDF | HTML
리소스
MOTORSTUDIO
BLDC 모터 드라이버를 튜닝 및 평가하기 위한 Motor Studio GUI
무센서 제어을 위한 주요 제품
MCF8316D 활성 최대 40V, 8A 피크, 센서리스 FOC, BLDC 3상 모터 드라이버 UL 인증 버전
신규 MCF8329HS 활성 고속 60V, 무센서, FOC(자속 기준 제어) 3상 BLDC 게이트 드라이버
MCF8315D 활성 최대 40V, 4A 피크, 센서리스 FOC, BLDC 3상 모터 드라이버 UL 인증 버전

시작하기 위한 리소스 찾기


비디오 시리즈

브러시드, 스테퍼, 브러시리스 DC 모터 등 다양한 유형의 모터 드라이버와 각 드라이버의 일반적인 용도를 알아보십시오.


비디오 시리즈

고급 게이트 드라이브의 기능과, 이를 MOSFET 스위칭 제어 및 최적화에 활용하는 방법을 알아보십시오.