통합 기능으로 전력 밀도 향상. 플라이백 토폴로지는 150W 미만의 전원 공급 장치에서 효율을 높이기 위해 널리 사용됩니다. TI의 플라이백 컨트롤러 및 컨버터는 고전압 시동, 전자기 간섭(EMI) 디더링, 정전류 및 정전압 충전 지원 등의 기능을 통해 특히 경부하나 무부하 조건에서도 규격 준수를 손쉽게 지원합니다. TI 포트폴리오는 단순한 보호 기능이 있는 장치부터 고급 제어 법칙이 적용된 장치에 이르기까지 다양합니다.
범주별 제품 찾아보기
플라이백 컨트롤러
외부 파워 트랜지스터를 구동하기 위해 필요한 성능에 따라 AC/DC 또는 DC/DC 플라이백 컨트롤러를 선택하세요.
관련 카테고리
동기식 정류기 컨트롤러
TI의 능동 파워 트랜지스터는 점점 높아지는 엄격한 효율 기준을 충족하고 열 성능을 향상할 수 있도록 전력 컨버터의 손실이 많은 출력 정류기 다이오드를 대체할 수 있습니다.
USB Type-C® 및 USB Power Delivery IC
TI의 USB PD 기능을 위한 USB Type-C 및 PD(Power Delivery) 통합 회로 컨트롤러는 최신 표준과 호환되는 제품을 설계하고 구현하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.
플라이백 컨트롤러 및 컨버터
Technical Resources
Technical article
보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
TI의 통합 GaN 플라이백 컨버터(UCG28826)가 효율 저하 없이 장치 바이어스를 위한 보조 권선의 사용 필요성을 제거하는 방법을 알아보세요.
Application note
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
이 애플리케이션 보고서에서는 보조 권선의 잡음으로 인해 유발되는 잘못된 과전압 및 부족 전압 록아웃 오류를 방지하는 방법을 설명합니다.
Application note
Troubleshooting TI PSR controllers
이 5부작 비디오 시리즈에서는 특히 플라이백 토폴로지에 초점을 맞추면서 저전력 AC/DC 전원 공급 장치 설계에서 몇 가지 흔한 실수와 문제 해결을 집중적으로 설명합니다.
Discover featured applications
Appliances
TI의 플라이백 컨트롤러로 어플라이언스 애플리케이션의 효율성을 극대화하는 동시에 솔루션 크기와 대기 전력 감소
TI의 플라이백 컨트롤러로 어플라이언스 애플리케이션의 효율성을 극대화하는 동시에 솔루션 크기와 대기 전력 감소
TI의 플라이백 컨트롤러 및 컨버터는 EMI(전자기 간섭) 규정 준수 테스트를 통과하는 동시에 어플라이언스 애플리케이션에서 높은 전력 밀도와 효율성을 달성하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터를 켤 때 스위칭 손실을 줄이고 전류 스파이크를 최소화하는 밸리 스위칭.
- EMI 필터 비용을 줄이고 EMI 잡음을 측정하는 주파수 디더링.
- 절연(플라이백) 및 비절연(벅) 토폴로지.
- 외부 부품을 더욱 줄이고 전원 공급 장치 설계를 간소화하고 전력 밀도를 높이는 FET 통합 기능.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
HEV/EV inverters
TI의 플라이백 컨트롤러로 넓은 입력 전압 하이브리드 전기 자동차(HEV)/EV 인버터 애플리케이션을 지원
TI의 플라이백 컨트롤러로 넓은 입력 전압 하이브리드 전기 자동차(HEV)/EV 인버터 애플리케이션을 지원
TI의 1차측 조정 플라이백 컨트롤러에는 고전압 배터리 공급 장치에서 직접 작동하는 중복 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다.
장점:
- 700V 내부 시작 스위치는 저전압 및 고전압 배터리에서 레일 생성을 지원합니다.
- 5mW 대기 전력으로 고전압 배터리 수명을 연장하고 전체 전력 소모량을 줄입니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
제품
- UCC28730-Q1 – 오토모티브용 제로 전력 대기 PSR 플라이백 컨트롤러
- UCC28700-Q1 – 오토모티브 등급 소형 1차측 조정 PWM 컨트롤러
- LM5021-Q1 – 오토모티브 30V, 1MHz 전류 모드 PWM 컨트롤러
Grid infrastructure
TI의 플라이백 컨트롤러로 효율성을 극대화하는 동시에 솔루션 크기를 최소화
TI의 플라이백 컨트롤러로 효율성을 극대화하는 동시에 솔루션 크기를 최소화
TI의 저비용, 고효율 플라이백 컨트롤러는 혹독한 환경에 있는 그리드 인프라에서도 높은 전력 밀도를 지원합니다.
장점:
- 스위칭 손실을 줄이고 최대 1%의 출력 조정 정확도를 제공하는 밸리 스위칭.
- 다양한 애플리케이션 요구 사항을 해결하고, 외부 부품 수를 줄이고, 전력 밀도를 높이기 위해 광범위한 입력 전압 범위 설계(700V 내부 시작 스위치 포함)를 지원합니다.
- 절연(플라이백) 및 비절연(벅) 토폴로지.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
Design & development resources
평가 보드
UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 (...)
평가 보드
전류 모드 플라이백 컨트롤러용 UCC28750 평가 모듈
UCC28750EVM-071은 AC-DC 전력 컨버터를 평가하기 위한 60W 평가 모듈입니다. UCC28750EVM-071은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28750EVM-071은 85VRMS에서 265VRMS 입력 전압을 24VDC로 변환하여 60W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다.
계산 툴
플라이벅 및 플라이백 토폴로지 선택기
이 툴은 전원 공급 장치 엔지니어가 사양에 따라 올바른 절연 DC-DC 토폴로지를 선택하는 데 도움이 됩니다. 선택한 토폴로지에 따라 계산기는 설계에 적합한 IC도 추천합니다.