USB Type-C란?

USB-C는 다용도 인터페이스로, 하나의 리버시블 커넥터를 통해 고속 데이터 전송과 상당한 양의 전력 공급을 모두 처리하도록 설계되었습니다. 연결성을 표준화할 수 있기 때문에 PC 및 노트북부터 차량용 인포테인먼트 및 클러스터에 이르기까지 다양한 환경에 이상적입니다.


전력

최대 240W(48V/5A)의 전력 지원 가능


데이터

최대 80Gbps의 전송 속도 지원 가능


비디오

8K 비디오 해상도 지원 가능

TI USB-C 제품을 선택하는 이유

높은 효율과 전력 밀도
사용하기 쉬운 설계 툴 및 리소스
업계 참여
시스템 수준 설계 지원

USB-C 아키텍처

USB-C 배터리 구동 시스템은 전원 싱크 또는 전원 역할을 하거나 이중 역할 전원을 제공할 수 있습니다

더 많은 배터리 애플리케이션이 즉시 사용 가능한 USB-C 어댑터를 사용하여 편리한 충전 환경을 제공하기 위해 입력 전원에 USB-C를 채택하고 있습니다. USB-C 입력을 지원하려면 배터리 충전기가 USB-C 입력 전원 범위(15W~240W)를 처리할 수 있어야 합니다. 애플리케이션의 USB-C 입력 범위를 처리하고 배터리를 효율적으로 충전할 수 있는 올바른 배터리 충전기를 찾는 것이 중요합니다.

배터리 구동 시스템을 위한 USB-C 제품 찾기:


Technical article

Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage

USB-C와 같은 새로운 기술을 지원하는 넓은 VIN 및 VOUT 배터리 충전기의 이점에 대해 설명합니다.
Analog Design Journal

절연 전류 감지에 대한 설계 고려 사항 (Rev. A)

이 레퍼런스 설계는 USB Type-C® 전력 공급(PD)이 포함된 4~10셀 배터리를 위한 100W 충전 전력을 제공합니다. 

USB Type-C 전원 공급 3.1 확장된 전력 범위 + 배터리 충전기 애플리케이션

USB-C PD3.1에는 USB-C의 최대 출력을 48V에서 240W로 높인 EPR(Extended Power Range)이 도입되었습니다. 이 비디오에서는 240W 전원 및 240W 전원 싱크 역할을 하는 USB-C 전원 공급 및 배터리 충전 솔루션을 보여줍니다.

BQ25798활성

듀얼 입력 셀렉터와 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1-4 셀 5A 벅 부스트 태양광 배터리 충전기

BQ25756활성

MPPT가 내장된 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러

TPS25751활성

습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

AC 라인에서 USB-C를 통해 고전력 공급

가전 제품에서 USB-C AC 어댑터가 배터리 충전기에 사용됩니다. 확장된 전력 범위와 범용 고속 충전 표준의 등장으로 인해 게임용 노트북 및 전기 자전거와 같은 고전력 완제품의 USB-C 채택이 더 광범위해졌습니다. 그러나 폼 팩터, 열 문제, 확장성, 비용 및 품질의 균형을 유지하면서 전자기 간섭(EMI)을 완화하는 것은 점점 더 복잡해지고 있습니다.

TI는 포괄적인 에코시스템을 제공하며 이러한 문제를 해결하는 혁신적인 기술을 지속적으로 도입하여 초소형, 효율적이고, 확장 가능하며, 안정적인 솔루션을 개발하고, 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

AC 전원 어댑터용 USB-C 제품 찾기:


통합 GaN 플라이백 컨버터를 사용하는 고밀도 65W, USB PD(전원 공급) 어댑터 

UCG28826 GaN 플라이백 컨버터를 사용하여 >2.8W/cc 전력 밀도로 고효율 65W 어댑터 설계를 구현하는 방법을 알아보세요.
Technical article

보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)

GaN 플라이백 컨버터 설계의 최근 혁신으로 변압기 보조 권선을 제거하여 더 작고 효율적인 소비자용 및 산업용 전원 공급 장치를 지원했습니다.
Technical article

The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies

소비자들은 매일 휴대하는 다양한 전자 장치를 위한 빠르고 효율적인 휴대용 충전기를 원합니다. 대부분의 전자 제품이 USB-C 충전기로 전환하고 있습니다. 중...

UCC25661활성

고전압 시동을 지원하는 넓은 VIN 및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

UCG28826활성

GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

LMG3624활성

일체형 드라이버, 보호 및 전류 감지 기능이 있는 700V 155mΩ GaN FET

USB-C를 사용하여 자동차에서 고속 충전 가능

더 많은 장치가 충전을 위해 USB-C로 전환됨에 따라 자동차 내에 USB-C 충전기의 필요성이 증가하고 있습니다. 차량 환경을 위한 USB-C 충전기를 설계할 때는 충전기 통합, 전력 효율성, BOM(재료 사양서) 크기, USB IF 규정 준수, 신호 무결성이 모두 필요합니다.

TI의 솔루션은 벅-부스트 컨버터와 비용 효율적인 전력 관리 장치를 완벽하게 통합하여 BOM을 줄입니다. TI는 사용하기 쉬운 구성 툴을 통해 구성 가능한 전력과 열 관리 기능을 갖춘 USB-C 솔루션을 제공하여 제한된 차량 공간의 문제를 해결합니다.

오토모티브 USB-C 충전기를 위한 USB-C 제품 찾기:


Application note

TPS257xx-Q1 System Power Management (Rev. B)

통합 소스 전원 정책 관리 엔진이 멀티 포트 충전 또는 데이터 USB 시스템을 위한 동적 USB 포트 전원 관리를 지원하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)

차량용 전자기 간섭의 설계 문제를 해결하고 시장 출시 시간을 단축하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)

이 비디오를 시청하여 오토모티브 USB의 고전력 모듈의 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.

TPS25772-Q1활성

벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

TPS55288-Q1활성

I2C 제어를 지원하는 36V, 16A 벅-부스트 컨버터, AEC-Q100 인증 획득

TPS25762-Q1활성

벅-부스트 레귤레이터가 통합된 오토모티브 USB Type-C® PD 컨트롤러

독점 배럴 커넥터에서 USB-C 포트로 이동하는 전원 싱크로 작동하는 시스템

USB-C가 계속 확장됨에 따라 점점 더 많은 시스템이 독점 배럴 잭에서 표준화된 USB-C 포트로 전환되고 있습니다. USB-C와 같은 표준화된 충전 포트를 구현하면 제조업체에서 시스템과 함께 사용자 지정 어댑터를 배송할 필요가 없습니다. 대신, 소비자는 기존의 USB-C 충전기를 활용할 수 있습니다. TI의 USB-C 및 USB PD 컨트롤러는 최신 표준을 따르기 때문에 제품이 호환되는 USB-C 전원 공급 장치와 상호 작용할 수 있습니다.

배럴 커넥터 교체용 USB-C 제품 찾기:


White paper

Circuit protection for your next USB Type-C design white paper

USB Type-C 설계에 적절한 회로 보호 기능을 추가하면 시스템 손상 및 현장 오류 위험이 줄어드는 이유는 무엇입니까?

독점 배럴 커넥터를 USB-C 포트로 교체

배럴 커넥터에서 USB-C로 업계 마이그레이션과 TI에서 제공하는 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

목표 달성: 배럴-잭에서 USB Type-C® 및 USB 전원 공급으로 전환

USB Type-C®로 전환하는 것은 어렵지 않습니다. 이 비디오를 시청하여 펌웨어 개발이 필요 없는 TPS25730 USB 전원 공급 컨트롤러를 사용하여 배럴 잭 커넥터에서 USB-C로 전환하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보세요.

TPS25730활성

펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

LM51772활성

I2C 인터페이스를 지원하는 55V 와이드 VIN 4 스위치 벅-부스트 컨트롤러

TPS26750활성

240W의 확장된 전원 범위를 지원하는 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

전원, 데이터 및/또는 비디오를 구현하는 USB-C 시스템

다양한 프로토콜에 대해 전원과 데이터를 모두 지원하는 USB-C의 기능으로 인해 다양한 애플리케이션에서의 배포가 늘어나고 있습니다. USB-C는 전원 및 싱크 기능(또는 둘 다)을 병합하여 시스템 설계를 간소화하고 USB 표준 인터페이스를 통해 데이터 및 비디오의 고속 전송 및 수신을 용이하게 합니다.

TI는 USB 전원 공급 컨트롤러 제품을 통해 전원 및 싱크 기능을 지원하는 USB-C 솔루션을 제공합니다. 또한 TI는 USB-C 대체 모드를 지원하기 위한 데이터 및 비디오 멀티플렉싱 및 신호 조절 솔루션을 제공하여 데이터 및 비디오 전송을 하나의 포트와 케이블로 결합했습니다.

전력, 데이터 및 비디오를 위한 USB-C 제품 찾기:


White paper

Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers

USB-C 시스템의 신호 조절기에 대한 필요성과 리드라이버로 얻을 수 있는 이점에 대해 알아보세요.
Application note

PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B)

USB-C 케이블을 통한 DisplayPort 구현과 USB PD 컨트롤러 및 소프트웨어 툴과 같은 DisplayPort용 TI 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
Circuit design

절연 과전류 보호 회로

출력 사양은 19V 어댑터 입력에서 5V~20V, 5A 최대 연속 전류이며, 12V 배터리 입력에서 3A의 최대 연속 전류로 설계되었습니다.

TPS25751활성

습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

TUSB1146활성

적응형 EQ를 지원하는 USB 3.2 데이터 속도 대체 모드 리드라이버/MUX를 지원하는 USB Type-C®

TUSB1064활성

싱크 측을 위한 USB Type-C® DP 대체 모드, 10Gbps 선형 리드라이버 교차점 스위치

TI 제품이 썬더볼트 인증을 달성하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

썬더볼트 기술은 단일 USB-C 연결을 통해 전원, 데이터 및 비디오 신호를 제공하는 인텔에서 개발한 연결 표준입니다. 썬더볼트 인증은 장비 및 공급업체 간 신뢰성 및 상호 운용성을 높이기 위해 케이블, PC 및 액세서리에 대한 필수 최소 요구 사항을 규정하고 있습니다.

TI는 Intel의 최신 칩셋을 지원하도록 설계된 다양한 IC를 제공하고 최종 제품이 USB PD 컨트롤러, 신호 멀티플렉서 및 포트 보호 IC를 포함한 공식 썬더볼트 인증을 달성할 수 있도록 지원합니다.

썬더볼트 설계에 맞는 USB-C 제품 찾기:


TI USB PD 제품을 사용하는 썬더볼트 레퍼런스 설계

이 TI E2 ™ 설계 지원 포럼 게시물을 읽고 썬더볼트 설계에 사용할 TI USB PD 제품을 알아보세요.

썬더볼트 기술에 대해 자세히 알아보기

썬더볼트 기술 페이지를 방문하여 썬더볼트가 USB PD와 어떻게 다른지, 썬더볼트가 시스템에 제공하는 전원, 데이터 및 비디오를 구현하는 모든 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Circuit design

Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)

이 USB Type-C PD(Power Delivery) 및 USB Type-C 리드라이버 레퍼런스 설계는 5V~20V의 출력을 제공하며 총 출력 전력은 60W입니다. 리드라이버는 USB 3.2(10Gbps), USB 3.2 x 2(20Gbps) 및 DisplayPort 1.4(8.1Gbps)를 지원합니다.

TPD4S311A활성

USB 타입-C® 포트 보호기: Vbus 단락 과전압, IEC ESD 보호 및 서지 보호