JESD204란?

JESD204 기술은 시리얼라이저/디시리얼라이저 동기화, 클록 복구 및 DC 균형을 위해 인코딩을 사용하는 데이터 컨버터(ADC 및 DAC)와 로직 장치(FPGA 또는 ASIC) 간 표준화된 직렬 인터페이스입니다. TI의 JESD 규격 준수 제품 및 설계는 다양한 JESD204B 및 JESD204C 애플리케이션 영역에서 고밀도 시스템의 성능을 크게 개선하는 데 도움이 됩니다.

JESD204B와 JESD204C의 차이점 알아보기

이 백서에서는 JESD204B 및 JESD204C 표준의 차이점과 이러한 변경 사항이 고속 데이터 컨버터 보드 설계를 다루는 엔지니어에게 미치는 영향을 설명합니다.
백서 보기

JESD204 시스템을 위해 TI를 선택해야 하는 이유

더 낮은 시스템 비용 달성
유연하고 쉬운 사용성
설계 시간 단축

개발 시간을 단축하는 TI 무료 펌웨어

펌웨어

TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)



JESD204를 위한 설계 및 개발 리소스

지원 소프트웨어

고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어

이 고속 데이터 컨버터 프로 GUI는 대부분의 TI 고속 데이터 컨버터 [ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 DAC(디지털-아날로그 컨버터)] 및 AFE(아날로그 프론트 엔드) 플랫폼을 평가할 수 있도록 설계된 PC(Windows® XP/7/10 호환) 프로그램입니다. 전체 TSW14xxx 시리즈의 데이터 캡처 및 패턴 생성 카드를 지원하도록 설계된 DATACONVERTERPRO-SW는 시간 및 주파수 영역 모두에서 데이터 컨버터를 분석할 수 있는 강력하고 빠른 솔루션과 단일 톤, 멀티톤 및 변조 신호 지원을 제공합니다. 또한 이 (...)

레퍼런스 디자인

12비트 디지타이저용 확장 가능한 20.8GSPS 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 타임 인터리브 구성에서 RF 샘플링 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 사용하는 20.8GSPS 샘플링 시스템에 대해 설명합니다. 타임 인터리브 방법은 샘플 레이트를 높이는 입증된 전통적인 방법이지만, 성능을 달성하기 위해서는 개별 ADC 오프셋, 게인 및 샘플링 시간 불일치를 정합하는 것이 중요합니다. 인터리브의 복잡성은 샘플링 클록이 높을수록 증가합니다. ADC 간의 위상 정합은 더 나은 SFDR 및 ENOB를 달성하는 데 중요한 사양 중 하나입니다. 이 레퍼런스 설계에서는 20.8GSPS 인터리브 (...)
레퍼런스 디자인

DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인

고속 멀티 채널 애플리케이션에는 최적의 시스템 SNR, SFDR 및 ENOB를 달성하기 위해 채널 간 스큐를 관리할 수 있는 정밀한 클로킹 솔루션이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 VCO가 통합된 TI의 LMX2594 광대역 PLL을 활용하여 JESD204B 인터페이스를 위한 10MHz~15GHz 클록과 SYSREF를 생성하여 별도의 보드에서 두 개의 고속 채널을 지원할 수 있습니다. 10KHz 오프셋 위상 잡음은 15GHz 클록 주파수의 경우 -104dBc/Hz 미만입니다.  TI의 ADC12DJ3200 고속 컨버터 EVM을 (...)
레퍼런스 디자인

레이더 애플리케이션을 위한 멀티 채널 RF 트랜시버 레퍼런스 설계

8채널 AFE(아날로그 프론트 엔드)인 이 레퍼런스 설계는 16채널 이상으로 확장할 수 있는 AFE7444 4채널 RF 트랜시버 2개와 LMK04828 - LMX2594 기반 클로킹 서브시스템을 사용합니다. 각 AFE 채널은 2.6GHz에서 75dB을 초과하는 동적 범위로 10ps 미만의 스큐로 동기화된 14비트 9GSPS DAC와 3GSPS ADC로 구성됩니다.

Technical Resources

Application note

Benchmarking the Signal Processing Capabilities of the Low-Energy Accelerator (Rev. B)

이 애플리케이션 보고서는 JESD204B 데이터 링크의 회로 보드 자료를 선택하고 장치 설정을 최적화하는 데 필요한 기반을 제공합니다.
White paper

Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B)

이 문서에서는 JESD204B 인터페이스와 관련된 시스템 영향에 대해 살펴봅니다.
Application note

System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)

이 문서의 목적은 데이터 컨버터를 위한 직렬 인터페이스 표준의 JESD204B 및 JESD204C 개정 버전 간 주요 차이점을 명확히 보여주는 것입니다.

JESD204를 위한 지원 및 교육

TI E2E™ 설계 지원 포럼 방문

TI의 E2E™ 설계 지원 포럼은 설계 프로세스의 모든 단계에 걸쳐 도움을 받을 수 있는 엔지니어의 소스입니다. 설계 과제를 신속하게 해결하는 데 도움이 되는 TI의 엔지니어들과 연락하거나 JESD204 관련 게시글을 찾아보세요.
 

JESD204 TI E2E™ 포럼 주제

JESD204B 비디오 시리즈

고속 데이터 컨버터 제품과 관련하여 JESD204B 시리얼라이저/디시리얼라이저 표준과 관련된 기본 개념을 설명하는 JESD204B 비디오 시리즈를 시청하세요.

비디오 시리즈 보기