TIDA-01021

DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인

TIDA-01021

설계 파일

개요

고속 멀티 채널 애플리케이션에는 최적의 시스템 SNR, SFDR 및 ENOB를 달성하기 위해 채널 간 스큐를 관리할 수 있는 정밀한 클로킹 솔루션이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 VCO가 통합된 TI의 LMX2594 광대역 PLL을 활용하여 JESD204B 인터페이스를 위한 10MHz~15GHz 클록과 SYSREF를 생성하여 별도의 보드에서 두 개의 고속 채널을 지원할 수 있습니다. 10KHz 오프셋 위상 잡음은 15GHz 클록 주파수의 경우 -104dBc/Hz 미만입니다.  TI의 ADC12DJ3200 고속 컨버터 EVM을 사용하여 10ps 미만의 보드 간 클록 스큐를 달성하고, 5.25GHz 입력 신호에서 49.6dB의 SNR을 달성합니다. 모든 주요 설계 이론이 설명되어 있으며 사용자의 부품 선택 프로세스 및 설계 최적화를 지원합니다.  마지막으로 회로도, 보드 레이아웃, 하드웨어 테스트 및 결과도 제공됩니다.

특징
  • 최대 15GHz 샘플 클록 생성
  • 멀티 채널 JESD204B 규격 준수 클록 솔루션
  • RF 샘플링 ADC/DAC를 위한 저위상 잡음 클로킹
  • 멀티 채널 시스템에서 낮은 스큐를 달성하기 위한 구성 가능한 위상 동기화
  • TI의 고속 컨버터 및 캡처 카드 지원(ADC12DJ3200EVM, TSW14J56/TSW14J57)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD80A.PDF (2105 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRR80A.PDF (644 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR79A.PDF (1085 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRR78A.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR77A.PDF (194 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRR84A.ZIP (7977 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRR83A.ZIP (8945 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDI0A.ZIP (2080 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCDH9A.ZIP (6571 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRR82A.PDF (4390 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR81A.PDF (7471 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRR76A.PDF (696 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRR75A.PDF (1786 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
클록 버퍼

LMK003044개의 구성 가능한 출력을 지원하는 3.1GHz 차동 클록 버퍼/레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
클록 지터 클리너

LMK048282370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS543182.95V~6V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC08DJ32008비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 싱글 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ270012비트, 듀얼 2.7GSPS 또는 싱글 5.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC12DJ320012비트, 듀얼 3.2GSPS 또는 단일 6.4GSPS, RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1오토모티브 LVDS 듀얼 차동 라인 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8300높은 정확도의 전력 양호를 지원하는 2A, 낮은 VIN, 낮은 2A, 낮은 VIN, 저잡음, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q220V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 19.2mΩ

데이터 시트: PDF
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

LMK61E2의료 영상, 테스트 및 측정용 초저 지터, EEPROM 프로그래머블 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV3257부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RF PLL 및 신시사이저

LMX2594위상 동기화 및 JESD204B를 지원하는 15GHz 광대역 PLLatinum™ RF 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259254.5V~5.5V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

고속 멀티 채널 애플리케이션에는 최적의 시스템 SNR, SFDR 및 ENOB를 달성하기 위해 채널 간 스큐를 관리할 수 있는 정밀한 클로킹 솔루션이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 VCO가 통합된 TI의 LMX2594 광대역 PLL을 활용하여 JESD204B 인터페이스를 위한 10MHz~15GHz 클록과 SYSREF를 생성하여 별도의 보드에서 두 개의 고속 채널을 지원할 수 있습니다. 10KHz 오프셋 위상 잡음은 15GHz 클록 주파수의 경우 -104dBc/Hz 미만입니다.  TI의 ADC12DJ3200 고속 컨버터 EVM을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12-bit, dual 3.2-GSPS or single 6.4-GSPS, RF-sampling ADC evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010122 멀티 채널 RF 시스템용 데이터 컨버터 DDC 및 NCO 기능을 동기화하는 레퍼런스 설계 TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인 TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계 TIDA-01028 고속 오실로스코프 및 광대역 디지타이저를 위한 12.8GSPS 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDCDR5 — HSDC TID GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인

TIDCDR5 HSDC TID GUI

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2018. 2. 26
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01021 DSO, 레이더 및 5G 무선 테스터용 멀티 채널 JESD204B 15GHz 클로킹 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdr5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdr5b/tidcdr5b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDR5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multichannel JESD204B 15-GHz Clocking Reference Design (Rev. A) 2017. 6. 14
기술 문서 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019. 6. 4
기술 문서 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017. 8. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01022 DSO, 레이더, 5G 무선 테스트 시스템용 유연한 3.2GSPS 멀티 채널 AFE 레퍼런스 설계 TIDA-01023 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 클록 생성 레퍼런스 설계 TIDA-01024 레이더 및 5G 무선 테스터용 다채널 JESD204B 데이지 체인 클록 레퍼런스 설계