고품질 Bluetooth LE를 지원하는 SimpleLink™ CC2340 및 CC2755 무선 MCU로 차세대 커넥티드 애플리케이션 개발을 시작하십시오. 710nA 미만에서 시작하는 대기 전류, 최대 125C의 온도 지원, 고품질 RF를 통해 의료, 액세스 포인트, 스마트 홈, 자산 추적 및 개인용 전자기기와 같은 애플리케이션에 Bluetooth LE를 통합할 수 있습니다. TI는 시스템 설계에 맞추어 Zephyr® RTOS 및 FreeRTOS™와 같은 널리 사용되는 오픈 소스 에코시스템을 지원합니다.

TI Bluetooth LE를 선택해야 하는 이유

업계 최고의 저전력 성능
확장성이 가장 높고 경제적인 포트폴리오
강력한 소프트웨어 스택
품질, 안정성 및 인증
기술

Bluetooth 저에너지 기술

Zephyr®

Zephyr 스택은 Bluetooth LE 컨트롤러를 기반으로 저전력을 유지하면서 완전히 인증된 오픈 소스이자 이식 가능한 Bluetooth 솔루션을 제공합니다. TI에서 관리하는 다운스트림 분기를 통해 CC2340 및 CC2755 장치를 위한 더 빠른 제공, 버그 수정 및 업데이트 관리를 보장합니다.

Bluetooth 메시

TI의 Bluetooth 메시 솔루션을 사용하여 저전력 센서 및 자동화 애플리케이션을 만드는 방법을 알아보십시오. 더 긴 배터리 사용 시간을 위해 710nA의 낮은 대기 전류로 시작하는 TI의 Bluetooth LE 솔루션 제품군은 메시 네트워크의 여러 노드를 위한 다양한 요구 사항을 충족합니다.

Bluetooth 채널 사운딩

Bluetooth 채널 사운딩은 수신 신호 강도 표시를 위해 지원되는 성능 이상으로 Bluetooth 연결 장치를 확장함으로써 높은 정확도, 낮은 비용 및 안전한 거리 측정 설계를 가능하게 합니다.

자산 추적

소비자용 애플리케이션의 경우 CC2340R5는 수억 대의 Apple 장치에 사용되는 포괄적인 암호화 크라우드 소싱 위치 네트워크인 Apple® Find My® 네트워크를 지원합니다.
산업용 애플리케이션의 경우 TI 파트너사인 Hubble Network가 전 세계 지상 네트워크 및 저궤도 위성군을 통해 동일한 CC2340R5를 전 세계 커버리지로 확장합니다. 

카테고리별로 찾아보기


블루투스 LE 무선 마이크로컨트롤러

광범위한 메모리, 성능 및 패키지 옵션을 갖춘 가장 경제적이고 확장 가능한 포트폴리오.

듀얼 모드 Bluetooth 컨트롤러

Bluetooth® 클래식 솔루션 또는 듀얼 모드 Bluetooth 및 Bluetooth LE 솔루션 중에서 선택하세요.

차량용 Bluetooth LE 무선 마이크로컨트롤러

차량 액세스, 디지털 스마트 키 및 타이어 공기압 모니터링을 위한 최고 품질의 차량용 AEC Q-100 포트폴리오.

Bluetooth LE 무선 모듈

TI의 가장 경제적인 Bluetooth LE 인증 모듈로 시장 출시 시간을 단축하세요.
리소스

시작하기 위한 리소스 찾기

레퍼런스 디자인

AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인

건물이나 가정에 스마트 잠금 장치(또는 전자 잠금 장치)를 개조하려는 건물과 주택 소유자가 증가함에 따라 무선 배터리 구동 스마트 잠금 장치가 오늘날 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.  스마트 잠금 애플리케이션에서 고전류 모터와 라디오는 배터리를 빠르게 소모하여 배터리 수명의 문제를 겪게 합니다.  여러 배터리를 교체하는 것은 시간과 비용이 많이 드는 문제가 될 수 있으므로, 평균 전류 소비를 줄이는 것이 중요한 설계 고려 사항인 경우가 많습니다.
레퍼런스 디자인

10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 Ti의 나노 전력 시스템 타이머, SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용하여 센서 엔드 노드의 듀티 사이클링을 위한 초저전력 방법을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다. 이 설계에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 그리고 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.

 


완제품 다이어그램
레퍼런스 디자인

Bluetooth® 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 CC2340R5 무선 MCU를 사용한 TMP119 고정밀 디지털 온도 센서를 사용하여 피부 온도 감지를 보여줍니다. 이 설계는 의료용 및 웨어러블 애플리케이션의 피부 온도 측정을 위한 평가 소프트웨어 및 스마트 장치 애플리케이션과 함께 설계 가이드를 제공합니다.

완제품 다이어그램

CC2640R2F활성

128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU
레퍼런스 디자인

에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)


완제품 다이어그램
관련 기술

더 많은 기술 알아보기

ZigBee

스마트 홈, 건물 자동화 등을 위한 견고한 저전력 메시 네트워크


Matter

홈 및 건물 자동화 애플리케이션의 연결된 사물에 대한 기반을 통해 더 단순하고, 안전하고, 확장 가능한 연결을 만들 수 있습니다.


Thread

IP 기반 저전력 무선 메시 기술로 홈 및 건물 자동화 를 향상시킵니다.