Zigbee®는 건물 자동화, 조명 및 스마트 홈 애플리케이션에 널리 사용되는 표준 기반 무선 메시 네트워크입니다. TI의 확장형 Zigbee 포트폴리오는 최저 전력 메시 솔루션을 통해 전 산업용 온도 범위에 걸쳐 수년간 코인 셀을 사용하거나 배터리 없이 작동 가능합니다. TI는 10년 이상 CSA(Connectivity Standards Alliance)의 회원으로 활동해 왔습니다. TI는 Z-Stack 및 ZBOSS를 통해 최신 표준을 통한 견고한 스택 전송을 제공합니다.
TI for Zigbee를 선택해야 하는 이유
Zigbee technologies
Zigbee 소프트웨어 프로토콜 스택
CC2340 및 CC2755는 견고하고 안정적인 무선 메시 네트워크를 만들 때 발생하는 문제를 극복하는 데 도움이 되는 소프트웨어 프로토콜 스택인 ZBOSS®를 통해 Zigbee®를 지원합니다. DSR에서 개발한 ZBOSS는 크로스 플랫폼 호환되므로 실리콘 공급업체에서도 장치 간 이식에 최소한의 노력이 필요합니다. ZBOSS는 모놀리식 아키텍처, NCP(네트워크 코프로세서) 아키텍처 또는 분할 MAC 아키텍처로 장치를 작동할 수 있는 옵션을 갖추고 있어 최종 장치, 라우터 및 게이트웨이와 같은 다양한 구성에서 구현하는 데 적합합니다. 이 스택은 스마트 홈 자동화, 에너지 관리, 조명 및 보안과 같은 가장 까다로운 애플리케이션을 위한 네트워킹 기능을 제공합니다.
초저전력 ZigBee 노드
Zigbee 친환경 전력은 Zigbee 3.0 사양에 포함된 기능으로, 초저전력 에너지 하베스팅 디바이스가 Zigbee 네트워크에서 작동할 수 있습니다. 패킷 길이, 왕복, 연결 재검색 및 네트워크 시간을 줄임으로써 CC2340과 같은 이미 에너지 효율적인 장치의 전력 소비량을 크게 줄입니다. 따라서 디바이스의 에너지 하베스터가 완전히 전원을 공급할 수 있으므로 배터리 유지 관리와 진정한 무선 장치의 필요성이 없습니다.
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
설계 및 개발 자료
Zigbee SimpleLink™ 아카데미
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
주요 애플리케이션
AA 배터리 4개로 5년 이상의 배터리 수명이 가능한 스마트락 레퍼런스 디자인
10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 Ti의 나노 전력 시스템 타이머, SimpleLink™ 초저전력 무선 MCU 플랫폼 및 습도 감지 기술을 사용하여 센서 엔드 노드의 듀티 사이클링을 위한 초저전력 방법을 보여줍니다. 이러한 기술은 표준 CR2032 리튬 이온 코인 셀 배터리로 10년 이상의 매우 긴 배터리 수명을 제공합니다. 이 설계에는 시스템 설계 기술, 자세한 테스트 결과, 그리고 설계를 빠르게 시작하고 실행하기 위한 정보가 포함되어 있습니다.
Bluetooth® 지원 고정밀 피부 온도 측정 플렉스 PCB 패치 레퍼런스 설계
에너지 모니터링을 위한 Bluetooth 저에너지 레퍼런스 디자인
The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)
Technical Resources
Zigbee 제품 인증 개요
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
— Paolo Redaelli, 프로젝트 관리자, Krabo,