CouthIT

オーディオ / レーダー DSP SoC
66AK2H06 — 2 個の Arm A15 コアと 4 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm 66AK2H12 — 4 個の Arm A15 コアと 8 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm AM2732 — C66x DSP とイーサネットとセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F ベースのマイコン DRA710 — グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA712 — インフォテインメントとクラスタ向けグラフィック機能とデュアル Arm Cortex-M4 搭載、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA714 — グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA716 — グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、800MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA718 — グラフィック機能と DSP 搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、1GHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ DRA790 — オーディオ アンプ向け 500MHz C66x DSP 搭載 300 MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2434 — 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM3359 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM4378 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス AM5728 — Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア AM5749 — Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア、ECC 搭載 DDR、セキュア ブート、ディープ ラーニング AM625 — Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC AM62A7 — 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視 AM62P — トリプル ディスプレイと 3D グラフィックスと HMI 用 4K ビデオ コーデックの各機能搭載、Arm®Cortex®-A53 SoC AM6442 — デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6548 — ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM67 — Arm®Cortex®-A53 SoC、トリプル ディスプレイ、3D グラフィックス、PCIe 3、USB3、HMI 用 4K ビデオ コーデック搭載

 

リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 — リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2612 — リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2631 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、シングルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM2634 — リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P2 — OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • サポート・ソフトウェア
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • #707, Manjeera Trinity Corporate, JNTU-Hitec City Road, Kukatpally
  • Hyderabad, 500072
  • India

参照情報

サポート・ソフトウェア

CIT-3P-ICOMMS — CouthIT 産業用通信ソフトウェア エンジニアリング サービス

CouthIT の Embedded Software Group は、TI の Sitara および Jacinto マイクロプロセッサ / マイコン向けの高性能産業用通信ソフトウェアの開発を専門としています。

 

CouthIT はハードウェア アクセラレーション形式の TI 産業用通信サブシステム (TI ICSS) と TI 共通プラットフォーム イーサネット スイッチ (TI CPSW) を活用し、最新の産業用通信プロトコルに対する最適化と実製品の開発に対応した実装を実現します。

 

(...)

サポート・ソフトウェア

CIT-3P-MCOMMS — CouthIT マルチメディア通信ソフトウェア エンジニアリング サービス

CouthIT の Embedded Software Group は、TI C55x、C64x+、C66x、C7x デジタル信号プロセッサを搭載した、TI Sitara および Jacinto マイクロプロセッサ / マイコン向けの高性能マルチメディア ファームウェアおよびソフトウェア ソリューションを提供しています。

同チームは、業界標準に準拠した、高度に最適化済みで実製品への組み込みが可能な音声、オーディオ、および映像用コーデックを提供します。これらの実装は、プログラムとデータ メモリの使用量が小さく、100 万命令/秒 (MIPS) あたりの CPU (...)

サポート・ソフトウェア

CIT-3P-MCTRL — CouthIT モーター制御ソフトウェア エンジニアリング サービス

CouthIT の Embedded Software Group は、TI の Sitara および Jacinto マイクロプロセッサ / マイコン向けのモーター制御ファームウェアとソフトウェアの開発を専門としています。このチームは、リアルタイム モーター制御システムに関する深い専門知識を持ち、ハードウェア アクセラレーション形式の TI の産業用通信サブシステム (TI ICSS) またはネイティブ マイコン インターフェイスを使用して、先進的なモーター制御通信プロトコルを統合した、高性能で量産可能なソリューションを開発しています。

また、CouthIT (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。