ADC3668
250-MSPS-ADC, 16 Bit, 2 Kanäle, mit LVDS-Schnittstelle und bis zu 32768x Dezimation
ADC3668
- 16-bit, dual channel 250 and 500MSPS ADC
- Noise spectral density: -160.4dBFS/Hz
- Thermal Noise: 76.4dBFS
- Single core (non-interleaved) ADC architecture
- Aperture jitter: 75fs
- Buffered analog inputs
- Programmable 100Ω and 200Ω termination
- Input fullscale: 2VPP
- Full power input bandwidth (-3dB): 1.4GHz
- Spectral performance (fIN = 70MHz, -1dBFS):
- SNR: 75.6dBFS
- SFDR HD2,3: 80dBc
- SFDR worst spur: 94dBFS
- INL: ±2 LSB (typical)
- DNL: ±0.5 LSB (typical)
- Digital down-converters (DDCs)
- Up to four independent DDCs
- Complex and real decimation
- Decimation: /2, /4 to /32768 decimation
- 48-bit NCO phase coherent frequency hopping
- DDR/Serial LVDS interface
- 16-bit Parallel DDR LVDS for DDC bypass
- Serial LVDS for decimation
- 32-bit output option for high decimation
- Power consumption: 300mW/channel (500MSPS)
The ADC3668 and ADC3669 (ADC366x) are a 16-bit, 250MSPS and 500MSPS, dual channel analog to digital converters (ADC). The devices are designed for high signal-to-noise ratio (SNR) and deliver a noise spectral density of −160dBFS/Hz (500MSPS).
The ADC366x includes an optional quad band digital down-converter (DDC) supporting wide band decimation by 2 to narrow band decimation by 32768. The DDC uses a 48-bit NCO which supports phase coherent and phase continuous frequency hopping.
The ADC366x is outfitted with a flexible LVDS interface. In decimation bypass mode, the device uses a 16-bit wide parallel DDR LVDS interface. When using decimation, the output data is transmitted using a serial LVDS interface reducing the number of lanes needed as decimation increases. For high decimation ratios, the output resolution can be increased to 32-bit.
The power efficient ADC architecture consumes 300mW/ch at 500MSPS and provides power scaling with lower sampling rates (250mW/ch at 250MSPS).
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | ADC3668, ADC3669 Dual-Channel, 16-Bit 250MSPS and 500MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 05 Jun 2025 |
| Analog Design Journal | Sampling around Nyquist holes in high-speed converters | PDF | HTML | 16 Mai 2025 | |
| Application note | Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends | PDF | HTML | 28 Mär 2025 | |
| Application note | Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures | PDF | HTML | 26 Mär 2025 | |
| Application note | Improving MSPS ADC’s SFDR While Relaxing AAF Requirements and Using Integrated DDC Features | PDF | HTML | 18 Feb 2025 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC3669EVM — ADC3669 – Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.