10-pin (DGS) package image

ADS8319IBDGST AKTIV

Präziser Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, SAR, mit SPI-Schnittstelle

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8319IBDGSR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS8319

  • 500-kHz Sample Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Zero Latency at Full Speed
  • Unipolar, Single-Ended Input Range: 0 V to VREF
  • SPI-Compatible Serial Interface With Daisy-Chain Option
  • Excellent Performance:
    • 93.6-dB SNR (Typical) at 10-kHz Input
    • –106-dB THD (Typical) at 10-kHz Input
    • ±1.5-LSB (Maximum) INL
    • ±1-LSB (Maximum) DNL
  • Low Power Dissipation: 18 mW (Typical) at 500 kSPS
  • Power Scales Linearly with Speed: 3.6 mW / 100 kSPS
  • Power Dissipation During Power-Down State: 0.25 µW (Typical)
  • 10-Pin VSSOP and VSON Packages

Beschreibung von ADS8319

The ADS8319 device is a 16-bit, 500-kSPS, analog-to-digital converter (ADC) that operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The device includes a 50-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a Busy Indicator makes synchronizing with the digital host easy.

The device unipolar, single-ended input range supports an input swing of 0 V to +VREF.

Device operation is optimized for very-low power operation and the power consumption directly scales with speed. This feature makes the device attractive for lower-speed applications. The device is available in 10-pin VSSOP and VSON packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8319IBDGSR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren