AMC0106M25DENR

AKTIV

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±250 mV Eingängen zur Strommessung | DEN | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DEN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 5.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC0106M25

  • Linear input voltage range: ±250mV
  • Supply voltage range:
    • High-side (AVDD): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (DVDD): 2.7V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±200µV (max)
    • Offset drift: ±2µV/°C (max)
    • Gain error: ±0.2% (max)
    • Gain drift: ±30ppm/°C (max)
  • High CMTI: 150V/ns (min)
  • Missing high-side supply detection
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Functional isolation:
    • 200VRMS, 280VDC working voltage
    • 570VRMS, 800VDC transient overvoltage (60s)
  • Fully specified over extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von AMC0106M25

The AMC0106M25 is a precision, functionally isolated, delta-sigma modulator with a ±250mV input voltage range. The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier supports a working voltage up to 200VRMS / 280VDC and transient overvoltages up to 570VRMS / 800VDC.

With a small package size and low input voltage range, the AMC0106M25 is designed for high accuracy, isolated current sensing in space-constrained applications. The galvanic isolation barrier supports high common-mode transients and allows for isolating sensitive control circuitry from switching noise from the power stage.

The output bitstream of the AMC0106M25 is synchronized to an external clock. Combined with a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 16 bits of resolution with an 88dB dynamic range and a 78kSPS data rate.

The AMC0106M25 is available in an 8-pin, 0.65mm pitch VSON package and is specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren