AMC0200RDR

AKTIV

Präzisions-Basisverstärker, ±250-mV-Eingang, isoliert, mit ratiometrisch-unsymmetrischem Ausgang | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC0200R

  • Linear input voltage range: ±250mV
  • Supply voltage range:
    • High-side (VDD1): 3.0V to 5.5V
    • Low-side (VDD2): 3.0V to 5.5V
  • Single-ended, ratiometric output
    • Reference Input: 2.7V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±0.2mV (maximum)
    • Offset drift: ±3µV/°C (maximum)
    • Gain error: ±0.25% (maximum)
    • Gain drift: ±35ppm/°C (maximum)
    • Nonlinearity: 0.04% (maximum)
  • High CMTI: 150V/ns (minimum)
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Isolation ratings:
    • AMC0200R: Basic isolation
    • AMC0300R: Reinforced Isolation
  • Safety-related certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von AMC0200R

The AMC0x00R is a precision, galvanically isolated amplifier with a ±250mV, differential input and single-ended, ratiometric output. The input is optimized for direct connection to a shunt resistor or other low-impedance signal source.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation up to 5kVRMS (DWV package) and basic isolation up to 3kVRMS (D package) (60s).

The AMC0x00R outputs a single-ended signal proportional to the input voltage. The full-scale output is set by the voltage applied to the REFIN pin. The output of the AMC0x00R is designed to connect directly to the input of an ADC. Connect REFIN to the same reference voltage as the ADC to match the dynamic input voltage range of the ADC.

The AMC0x00R comes in 8-pin, wide- and narrow-body SOIC packages, and is fully specified over the temperature range from –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren