AMC131M01DFMR

AKTIV

Simultan abtastender Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 32 KSPS, 1 Kanäle | DFM | 20 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC131M01DFMR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DFM) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 850 | LARGE T&R

Merkmale von AMC131M01

  • Isolated ΔΣ ADC with differential input
  • Single-supply operation (3.3 V or 5 V) with integrated DC/DC converter
  • Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Programmable data rate up to 64 kSPS
  • Programmable gain up to 128
  • Low-drift internal voltage reference
  • 4-wire SPI interface with cyclic redundancy check (CRC)
  • Safety-related certifications:
    • 7070-V PEAK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
  • Package: 20-pin, wide-body SOIC
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von AMC131M01

The AMC131M01 is a precision, single-channel, data- and power-isolated, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converter (ADC). The AMC131M01 offers wide dynamic range, low power, and energy-measurement-specific features designed for energy metering and power metrology applications. The ADC inputs can be directly interfaced to a resistor-divider network or a shunt current sensor because of the device high input impedance.

The AMC131M01 features a fully integrated isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE 0884-17 and UL1577. This isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage, making the AMC131M01 an excellent choice for polyphase energy metering applications using shunt current sensors.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren