AMC60804YBHT

AKTIV

Optischer Transceiver-Monitor und -Controller mit 4-Kanal-Strom- und Spannungsausgang DACs und Mehrkanal-ADC | YBH | 36 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC60804YBHT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC60804YBHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YBH) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von AMC60804

  • Four 12-bit current output DACs (IDACs)
    • 150-mA full-scale output range
  • Four 12-bit voltage output DACs (VDACs)
    • Selectable full-scale output ranges: –5 V, –2.5 V, +2.5 V and +5 V
    • High-current drive capability: ±50 mA
  • Twelve channel, 12-bit, 1-MSPS SAR ADC
    • Four external inputs: 2.5-V and 5-V input ranges
    • Four IDAC voltage monitor channels
    • Four VDAC current monitor channels
    • Programmable sequencer
    • Programmable out-of-range alarms
  • Internal 2.5-V reference
  • Suppy and temperature fault alarms
  • SPI and I2C interfaces: 1.7-V to 3.6-V operation
    • SPI: 4-wire interface
    • I2C: Four slave addresses
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von AMC60804

The AMC60804 is a highly integrated, low-power analog monitor and controller optimized for electro-absorption modulated lasers (EML).

The AMC60804 includes four 12-bit current output digital-to-analog converters (IDACs) and four 12-bit voltage output DACs (VDACs) with programmable output ranges. The AMC60804 also includes a 12-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) used for external signal and internal signal monitoring, supply and temperature alarm monitors, and a high-precision internal reference.

The AMC60804 VDACs support both positive and negative output range operation and are capable or sourcing and sinking up to 50 mA, making them an excellent choice for biasing the electro-absorption modulator (EAM) in an EML. Additionally, the AMC60804 IDACs support a full-scale output range of 150 mA with very low power dissipation, thus eliminating the need for external components to bias the EML laser diode. In combination the AMC60804 four VDACs and four IDACs enable accurate biasing of up to four EML lasers.

The AMC60804 includes four input pins that are multiplexed to the ADC and incorporate a low-latency window comparator, making this device an excellent choice for received signal strength indicator (RSSI) and loss-of-signal (LOS) detection. The ADC is also capable of measuring the voltage at the IDAC pins, as well as the current being sourced or sinked by the VDACs, thus enabling monitoring of these outputs.

The AMC60804 low power, high integration, very small size, and wide operating temperature range make the device an excellent choice as an all-in-one, low-cost control circuit for the EML lasers found in optical modules. Contact TI sales for the full data sheet.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC60804YBHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren