AMC7832IPAPRG4

AKTIV

Analoge Überwachungs- und Steuerungslösung, 12 Bit, hohe Dichte | PAP | 64 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC7832IPAPRG4.A, AMC7832IPAPRG4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC7832

  • Twelve Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: 0 to +5-V, 0 to +10-V and
      –10 to 0-V
    • High Current Drive Capability: up to ±15-mA
    • Selectable Clamp Voltage
  • One 12-Bit SAR ADC
    • 17 External Analog Inputs
      • 12 Bipolar Inputs: –12.5-V to +12.5-V Range
      • 5 High Precision Inputs: 0 to +5-V Range
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal +2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low Power SPI Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, +1.8-V to +5.5-V Operation
  • Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Terminal HTQFP PowerPAD Package

Beschreibung von AMC7832

The AMC7832 is a highly integrated, low-power, analog monitoring and control solution that includes a 17-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable alarms, twelve 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with output ranges of either 0 to +5-V, 0 to +10-V or –10 to 0-V, eight GPIOs, internal reference and a local temperature sensor channel. The AMC7832 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs.

The AMC7832 is ideal for multichannel applications where board space, size, and low power are critical.

The AMC7832’s low power, high-integration and wide operating temperature range make it an ideal all-in-one, low-cost, bias control circuit for the power amplifiers (PA) found in multi-channel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies such as LDMOS, GaAs and GaN. The AMC7832 feature set is similarly beneficial in general purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of Analog Monitor and Control (AMC) products. Visit http://www.ti.com/amc for more information.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren