AMC7836IPAPRG4

AKTIV

Bipolare 12-Bit-Analog-Überwachungs- und -Steuerungslösung mit hoher Dichte | PAP | 64 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC7836IPAPRG4.A, AMC7836IPAPRG4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC7836

  • 16 Monotonic 12-Bit DACs
    • Selectable Ranges: –10 V to 0 V, –5 V to 0 V, 0 V to 5 V, and 0 V to 10 V
    • High Current Drive Capability: up to ±15 mA
    • Auto-Range Detector
    • Selectable Clamp Voltage
  • 12-Bit SAR ADC
    • 21 External Analog Inputs
      • 16 Bipolar Inputs: –12.5 V to +12.5 V
      • 5 High-Precision Inputs: 0 V to 5 V
    • Programmable Out-of-Range Alarms
  • Internal 2.5-V Reference
  • Internal Temperature Sensor
    • –40°C to +125°C Operation
    • ±2.5°C Accuracy
  • Eight General-Purpose I/O Ports (GPIOs)
  • Low-Power SPI-Compatible Serial Interface
    • 4-Wire Mode, 1.8-V to 5.5-V Operation
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • Available in 64-Pin HTQFP PowerPAD™ IC Package

Beschreibung von AMC7836

The AMC7836 is a highly-integrated, low-power, analog monitoring and control solution. The device includes a 21-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), sixteen 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with programmable output ranges, eight GPIOs, an internal reference, and a local temperature-sensor channel. The high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs making it ideal for multichannel applications where board space, size, and low-power are critical.

The low-power, very high-integration and wide operating-temperature range of the device make it suitable as an all-in-one, low-cost, bias-control circuit for the power amplifiers (PA) found in multichannel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN. The AMC7836 feature set is similarly beneficial in general-purpose monitor and control systems.

For applications that require a different channel-count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of analog monitor and control (AMC) products. For more information, go to www.ti.com/amc.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren