AMC7932FPHPR

AKTIV

Analoger Monitor und Controller, 32 Kanäle, 12 Bit, mit mehrkanaligem ADC, bipolaren DACs und Temperatursensor | PHP | 48 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: AMC7932FPHPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC7932FPHPT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PHP) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC7932

  • 32 monotonic 12-bit DACs
    • Programmable ranges: –10 V to 0 V, –5 V to 0 V, 0 V to 5 V, and 0 V to 10 V
    • High current drive capability
    • Autorange detector
  • FlexIO pins; ADC and GPIO configurable
    • AMC7932: 6 FlexIO pins
    • AMC7932F: 5 FlexIO pins
  • 12-bit, 250-kSPS SAR ADC
    • Input ranges: 0 V to 5 V and 0 V to 2.5 V
    • Programmable out-of-range alarms
  • General-purpose I/O (GPIO)
  • Built-in sequencing features
  • Internal 2.5-V reference
  • Internal temperature sensor
    • Accuracy: ±2.5°C (maximum)
    • Resolution: 0.0625°C
  • SPI-compatible interface: 1.65-V to 5.5-V operation
    • AMC7932: 3-wire mode
    • AMC7932F: 4-wire mode
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Operating temperature range: –40°C to +150°C

Beschreibung von AMC7932

The AMC7932 is a highly integrated analog monitor and control device designed for high-density, general-purpose monitor and control systems. The AMC7932 includes 32 12-bit, digital-to-analog converters (DACs) with programmable output ranges. The device also incorporates a multiplexed, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable threshold detectors, a temperature sensor, and an internal reference. The AMC7932 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs, thus making it a great choice for high-density applications where board space is critical.

The device includes flexible input/output (FlexIO) pins that can be configured as either analog inputs to the ADC or as GPIOs with two available options: AMC7932 (six FlexIO pins) and AMC7932F (five FlexIO pins). Communication to the device is performed through a 3-wire (AMC7932) or 4-wire (AMC7932F) SPI-compatible interface.

The AMC7932 high-integration and wide operating temperature range make the device an excellent choice as an all-in-one, bias-control circuit for the power amplifiers (PA) found in multichannel RF communication systems. The flexible DAC output ranges and built-in sequencing features allow the device to be used as a biasing controller for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC7932FPHPT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren