CD74ACT241E

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

8-Kanal-Puffer, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Ausgängen | N | 20 | -55 to 125

Gleich wie: CD74ACT241E.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere CD74ACT241 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von CD74ACT241

  • SCR-Latch-up-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST* ICs
    • Drives 50ohm transmission lines

(1)

(1) *FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

Beschreibung von CD74ACT241

The RCA CD54/74AC240, CD54/74AC241, and CD54/74AC244 and the CD54/74ACT240, CD54/74ACT241, and CD54/74ACT244 3-state octal buffer/line drivers use the RCA ADVANCED CMOS technology.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren