CD74ACT540

AKTIV

Produktdetails

Technology family ACT Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 160 Input type TTL-Compatible CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DW) 20 131.84 mm² (12.8 mm × 10.3 mm) PDIP (N) 20 228.702 mm² (24.33 mm × 9.4 mm)
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST®/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply.
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST®ICs
    • Drives 50Ohm transmission lines

(1)®FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST®/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply.
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST®ICs
    • Drives 50Ohm transmission lines

(1)®FAST is a Registered Trademark of Fairchild Semiconductor Corp.

The CD54/74AC540, -541, and CD54/74ACT540, -541 octal buffer/line drivers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC/ACT540 are inverting 3-state buffers having two active-LOW output enables. The CD54/74AC/ACT541 are non-inverting 3-state buffers having two active-LOW output enables.

The CD54/74AC540, -541, and CD54/74ACT540, -541 octal buffer/line drivers use the RCA ADVANCED CMOS technology. The CD54/74AC/ACT540 are inverting 3-state buffers having two active-LOW output enables. The CD54/74AC/ACT541 are non-inverting 3-state buffers having two active-LOW output enables.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
CD74HCT540 AKTIV 8-Kanal-Wechselrichter, 4,5 bis 5,5 V, mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen und Tri-State-Ausgängen Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt CD74AC540, CDx4ACT54x, CDx4AC541 Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet (Rev. B) PDF | HTML 10.05.2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Simulationsmodell

CD74ACT540 Behavioral SPICE Model

SCHM059.ZIP (7 KB) - PSpice-Modell
Unterstützte Produkte und Hardware
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
PDIP (N) 20 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos