CDC111FN

OBSOLET

Differenzieller 3,3-V-LVPECL-Takttreiber | FN | 28 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere CDC111 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PLCC (FN) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 37 | TUBE

Merkmale von CDC111

  • Low-Output Skew for Clock-Distribution Applications
  • Differential Low-Voltage Pseudo-ECL (LVPECL)-Compatible Inputs and Outputs
  • Distributes Differential Clock Inputs to Nine Differential Clock Outputs
  • Output Reference Voltage, VREF, Allows Distribution From a Single-Ended Clock Input
  • Single-Ended LVPECL-Compatible Output Enable
  • Packaged in Plastic Chip Carrier

Beschreibung von CDC111

The differential LVPECL clock-driver circuit distributes one pair of differential LVPECL clock inputs (CLKIN, CLKIN\) to nine pairs of differential clock (Y, Y\) outputs with minimum skew for clock distribution. It is specifically designed for driving 50- transmission lines.

When the output-enable (OE\) is low, the nine differential outputs switch at the same frequency as the differential clock inputs. When OE\ is high, the nine differential outputs are in static states (Y outputs are in the low state, Y\ outputs are in the high state).

The VREF output can be strapped to the CLKIN\ input for a single-ended CLKIN input.

The CDC111 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren