CDC6CE033333ADLER

AKTIV

Energieeffizienter, jitterarmer Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVCMOS-Oszillator | DLE | 4 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VSON (DLE) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von CDC6C

  • LVCMOS output oscillator supporting frequency range from 250kHz to 200MHz
  • ±25ppm total frequency stability inclusive of all factors and including 10 years aging
  • Supply voltage supports 1.8V to 3.3V ±10%.
  • Very low power consumption: 4.32mA typical and 7.4mA maximum for 25MHz at 1.8V
  • Stand by current 1.5µA typical at 1.8V helps for battery powered applications
  • Low jitter: < 1ps RMS jitter for Fout ≥ 10MHz
  • Smallest industry standard package: 1.60mm × 1.2mm (DLY), 2.00mm × 1.60mm (DLX), 2.50mm × 2.00mm (DLF), 3.20mm × 2.5mm (DLE)
    • Universal land pattern footprint under Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  • Operating temperature range: –40°C to +105°C
  • Integrated LDO for robust supply noise immunity
  • Start-up time < 3ms
    • Contact TI for different start-up times.
  • Orderable options for slow rise and fall time for EMI reduction
  • Supported frequencies (MHz):
    • 1.2, 2.048, 4, 5.12, 6.78, 8, 8.192, 10, 12, 12.288, 16, 19.2, 20, 24, 24.576, 25, 26, 27, 30, 33.33, 33.333, 38.4, 40, 48, 50, 66.666, 76.8, 100, 125, 156.25, and more
  • Contact TI representative for any frequency and samples needed.

Beschreibung von CDC6C

Texas Instruments’ high-precision Bulk-Acoustic Wave (BAW) micro-resonator technology is integrated directly into a package allowing for low jitter clock circuitry. BAW is fully designed and manufactured at TI factories like other silicon-based fabrication processes.

The CDC6Cx device is a low jitter, low power, fixed-frequency oscillator which incorporates the BAW as the resonator source. The device is factory-programmed per specific frequency and function pin. With a frequency control logic and output frequency divider, the CDC6Cx is capable of producing any frequency within the specified range providing a single device family for all frequency needs.

The high-performance clocking, mechanical stability, lower power consumption, flexibility, and small package options for this device are designed for reference clock and core clocks in Industrial, Telecom, Data and Enterprise Network and Personal Electronics end equipments.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren