DAC38RF97IAAV

AKTIV

Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 14 Bit, 6 GSPS, 12–24x interpolierend, GSM-PLL mit 6 GHz | AAV | 144 | -40 to 85

Gleich wie: DAC38RF97IAAV.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC38RF97IAAVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins FCCSP (AAV) | 144
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 168 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von DAC38RF97

  • 14-Bit Resolution
  • Maximum DAC Sample Rate:
    • 9.0 GSPS (DAC38RF86, DAC38RF96)
    • 6.2 GSPS (DAC38RF87, DAC38RF97)
  • Key Specifications:
    • RF Full-Scale Output Power at 2.1 GHz:0 dBm
    • Spectral Performance, DAC38RF87/97
      • fDAC = 5898.24 MSPS, fOUT = 2.14 GHz
        • WCDMA ACLR: 73 dBc
        • WCDMA alt-ACLR: 77 dBc
    • Spectral Performance, DAC38RF86/96
      • fDAC = 8847.36 MSPS, fOUT = 3.7 GHz
        • 20 MHz LTE ACLR: 66 dBc
      • fDAC = 9 GSPS, fOUT = 1.8 GHz, –6 dBFS
        • IMD3 = 70 dBc (10-MHz tone spacing)
  • Dual-Band Digital Up-converter per DAC
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 or 24x Interpolation
    • 4 Independent NCOs With 48-Bit Resolution
  • JESD204B Interface, Subclass 1
    • Support for Multichip Synchronization
    • Maximum Lane Rate: 12.5 Gbps
  • Single-Ended Output With Integrated Balun Covering 700 MHz to 3800 MHz
  • Internal PLL and VCO
    • DAC38RF86/96: fC(VCO) = 8.85 GHz
    • DAC38RF87/97: fC(VCO) = 5.90 GHz
  • Power Dissipation: 1.4 to 2.2 W/ch
  • Power Supplies: –1.8 V, 1 V, 1.8 V
  • Package: 10 x 10 mm BGA, 0.8 mm Pitch, 144-Balls

Beschreibung von DAC38RF97

The DAC38RF86/96 is a family of high-performance, dual-channel, 14-bit, 9-GSPS, RF-sampling digital-to-analog converters (DACs) that are capable of synthesizing wideband signals from 0 to 4.5 GHz. The DAC38RF87/97 is also a family of high-performance, dual-channel, 14-bit, 6-GSPS, RF-sampling digital-to-analog converters (DACs) that are capable of synthesizing wideband signals from 0 to 3 GHz. A high dynamic range allows the DAC38RFxx family to generate signals for a wide range of applications including 3G/4G signals for wireless base-stations and radar.

The devices feature a low-power JESD204B Interface with up to 8 lanes with a maximum bit rate of 12.5 Gbps allowing an input data rate of 1.25 GSPS complex per channel. The DAC38RFxx provides two digital up-converters per channel, with multiple options for interpolation rates. A digital quadrature modulator with independent, frequency flexible NCOs are available to support multi-band operation. A GSM compliant low phase noise PLL/VCO is integrated to simplify the DAC sampling clock generation by allowing the use of a lower frequency reference clock

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC38RF97IAAVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren