DAC5672MPFBREP

AKTIV

Verbessertes Produkt – zweifacher Digital-Analog-Wandler, 14 Bit 200 MSPS | PFB | 48 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC5672MPFBREP.A, V62/06639-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC5672MPFBEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A001A2C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TQFP (PFB) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC5672-EP

  • Controlled Baseline
    • One Assembly
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • Qualification Pedigree(1)
  • 14-Bit Dual Transmit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 200-MSPS Update Rate
  • Single Supply: 3 V to 3.6 V
  • High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR): 84 dBc at 5 MHz
  • High Third-Order Two-Tone Intermodulation (IMD3): 79 dBc at 15.1 MHz and 16.1 MHz
  • WCDMA Adjacent Channel Leakage Ratio (ACLR): 78 dB at Baseband
  • WCDMA ACLR: 73 dB at 30.72 MHz
  • Independent or Single Resistor Gain Control
  • Dual or Interleaved Data
  • On-Chip 1.2-V Reference
  • Low Power: 330 mW
  • Power-Down Mode: 9 mW
  • Package: 48-Pin Thin-Quad Flat Pack (TQFP)
  • APPLICATIONS
    • Cellular Base Transceiver Station Transmit Channel
      • CDMA: W-CDMA, CDMA2000, IS-95
      • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/UWC-136
    • Medical/Test Instrumentation
    • Arbitrary Waveform Generators (ARB)
    • Direct Digital Synthesis (DDS)
    • Cable Modem Termination System (CMTS)

(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.

Beschreibung von DAC5672-EP

The DAC5672 is a monolithic, dual-channel, 14-bit, high-speed digital-to-analog converter (DAC) with on-chip voltage reference.

Operating with update rates of up to 200 MSPS, the DAC5672 offers exceptional dynamic performance, tight gain, and offset matching characteristics that make it suitable in either I/Q baseband or direct IF communication applications.

Each DAC has a high-impedance, differential-current output, suitable for single-ended or differential analog-output configurations. External resistors allow scaling the full-scale output current for each DAC separately or together, typically between 2 mA and 20 mA. An accurate on-chip voltage reference is temperature compensated and delivers a stable 1.2-V reference voltage. Optionally, an external reference may be used.

The DAC5672 has two 14-bit parallel input ports with separate clocks and data latches. For flexibility, the DAC5672 also supports multiplexed data for each DAC on one port when operating in the interleaved mode.

The DAC5672 has been specifically designed for a differential transformer-coupled output with a 50- doubly-terminated load. For a 20-mA full-scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (-2 dBm output power) are supported.

The DAC5672 is available in a 48-pin thin quad flat pack (TQFP) package. Pin compatibility between family members provides 12-bit (DAC5662) and 14-bit (DAC5672) resolution. Furthermore, the DAC5672 is pin compatible to the DAC2904 and AD9767 dual DACs. The device is characterized for operation over the military temperature range of -55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC5672MPFBEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren