DAC5675MPHPREP

AKTIV

Verbessertes Produkt – Digital-Analog-Wandler, 14 Bit, 400 MSPS | PHP | 48 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: V62/05619-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC5675MPHPEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PHP) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC5675-EP

  • 400-MSPS Update Rate
  • Controlled Baseline
    • One Assembly
    • One Test Site
    • One Fabrication Site
  • Extended Temperature Performance of -55°C to 125°C
  • Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
  • Enhanced Product-Change Notification
  • LVDS-Compatible Input Interface
  • Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) to Nyquist
    • 69 dBc at 70 MHz IF, 400 MSPS
  • W-CDMA Adjacent Channel Power Ratio (ACPR)
    • 73 dBc at 30.72-MHz IF, 122.88 MSPS
    • 71 dBc at 61.44-MHz IF, 245.76 MSPS
  • Differential Scalable Current Outputs: 2 mA to 20 mA
  • On-Chip 1.2-V Reference
  • Single 3.3-V Supply Operation
  • Power Dissipation: 660 mW at fCLK = 400 MSPS, fOUT = 20 MHz
  • Package: 48-Pin PowerPAD Thermally-Enhanced Thin Quad Flat Pack (HTQFP) TJA = 29.1°C/W
  • APPLICATIONS
    • Cellular Base Transceiver Station Transmit Channel:
      • CDMA: WCDMA, CDMA2000, IS-95
      • TDMA: GSM, IS-136, EDGE/GPRS
      • Supports Single-Carrier and Multicarrier Applications
    • Test and Measurement: Arbitrary Waveform Generation
    • Military Communications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von DAC5675-EP

The DAC5675 is a 14-bit resolution high-speed digital-to-analog converter (DAC). The DAC5675 is designed for high-speed digital data transmission in wired and wireless communication systems, high-frequency direct-digital synthesis (DDS), and waveform reconstruction in test and measurement applications. The DAC5675 has excellent spurious-free dynamic range (SFDR) at high intermediate frequencies, which makes it well-suited for multicarrier transmission in TDMA- and CDMA-based cellular base transceiver stations (BTSs).

The DAC5675 operates from a single-supply voltage of 3.3 V. Power dissipation is 660 mW at fCLK = 400 MSPS, fOUT = 70 MHz. The DAC5675 provides a nominal full-scale differential current output of 20 mA, supporting both single-ended and differential applications. The output current can be directly fed to the load with no additional external output buffer required. The output is referred to the analog supply voltage AVDD.

The DAC5675 comprises a low-voltage differential signaling (LVDS) interface for high-speed digital data input. LVDS features a low differential voltage swing with a low constant power consumption across frequency, allowing for high-speed data transmission with low noise levels; that is, with low electromagnetic interference (EMI). LVDS is typically implemented in low-voltage digital CMOS processes, making it the ideal technology for high-speed interfacing between the DAC5675 and high-speed low-voltage CMOS ASICs or FPGAs. The DAC5675 current-source-array architecture supports update rates of up to 400 MSPS. On-chip edge-triggered input latches provide for minimum setup and hold times, thereby relaxing interface timing.

The DAC5675 has been specifically designed for a differential transformer-coupled output with a 50- doubly-terminated load. With the 20-mA full-scale output current, both a 4:1 impedance ratio (resulting in an output power of 4 dBm) and 1:1 impedance ratio transformer (-2 dBm) is supported. The last configuration is preferred for optimum performance at high output frequencies and update rates. The outputs are terminated to AVDD and have voltage compliance ranges from AVDD - 1 to AVDD + 0.3 V.

An accurate on-chip 1.2-V temperature-compensated bandgap reference and control amplifier allows the user to adjust this output current from 20 mA down to 2 mA. This provides 20-dB gain range control capabilities. Alternatively, an external reference voltage may be applied. The DAC5675 features a SLEEP mode, which reduces the standby power to approximately 18 mW.

The DAC5675 is available in a 48-pin PowerPAD™ thermally-enhanced thin quad flat pack (HTQFP). This package increases thermal efficiency in a standard size IC package. The device is specified for operation over the military temperature range of -55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC5675MPHPEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren