DAC8043U

AKTIV

Digital-zu-Analog-Wandler mit seriellem 12-Bit-CMOS-Eingang und Multiplying-Technologie | D | 8 | -40 to 85

Gleich wie: DAC8043U.A, DAC8043UG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

DAC7811IDGS AKTIV Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit | DGS | 10 | -40 to 125
DAC7811IDGSR AKTIV Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 12 Bit, seriellem Eingang und 0,2 us Einschwingzeit | DGS | 10 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8043U/2K5 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere DAC8043 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von DAC8043

  • 12-BIT ACCURACY IN 8-PIN MINI-DIP
    AND 8-PIN SOIC
  • FAST 3-WIRE SERIAL INTERFACE
  • LOW INL AND DNL: ±1/2 LSB max
  • GAIN ACCURACY TO ±1LSB max
  • LOW GAIN TEMPCO: 5ppm/°C max
  • OPERATES WITH +5V SUPPLY
  • TTL/CMOS COMPATIBLE
  • ESD PROTECTED

Beschreibung von DAC8043

The DAC8043 is a 12-bit current output multiplying digital-to-analog converter (DAC) that is packaged in a space saving surface mount 8-pin SOIC and an 8-pin Mini-DIP. Its 3-wire serial interface saves additional circuit board space which results in low power dissipation. When used with microprocessors having a serial port, the DAC8043 minimizes the digital noise feedthrough from its input to output. The serial port can be used as a dedicated analog bus and kept inactive while the DAC8043 is in use. Serial interfacing reduces the complexity of opto or transformer isolation applications.

The DAC8043 contains a 12-bit serial-in, parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial input (SRI) data is clocked into the input register on the rising edge of the clock (CLK) pulse. When the new data word had been clocked in, it is loaded into the DAC register by taking the LD input low. Data in the DAC register is converted to an output current by the D/A converter.

The DAC8043 operates from a single +5V power supply which makes the DAC8043 an ideal low power, small size, high performance solution for several applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8043U/2K5 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren