DAC8554IPWRG4

AKTIV

Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, vier Kanäle, minimaler Störimpuls | PW | 16 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC8554IPWRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC8554

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • MicroPower Operation: 150µA per channel at 2.7V
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Power Supply: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% FSR
  • Ultra-Low AC Crosstalk: -100dB Typ
  • Low Power SPI Compatible Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • Double Buffered Input Architecture
  • Simultaneous or Sequential Output Update and Power-Down
  • 16-Channel Broadcast Capability
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Available in a TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DAC8554

The DAC8554 is a 16-bit, quad-channel, voltage output, digital-to-analog converter (DAC), offering low-power operation and a flexible serial host interface. It offers monotonicity, good linearity, and exceptionally low glitch. Each on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved over the supply range of 2.7V to 5.5V. The device supports a standard 3-wire serial interface capable of operating with input data clock frequencies up to 50MHz for IOVDD = 5V.

The DAC8554 requires an external reference voltage to set the output range of each DAC channel. Also incorporated into the device is a power-on reset circuit which ensures that the DAC outputs power up at zero-scale and remain there until a valid write takes place. The DAC8554 provides a per channel power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption to 175nA per channel at 5V.

The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment and other low-power applications. The power consumption is 4.25mW at 5V, reducing to 4µW in power-down mode.

The DAC8554 is available in a TSSOP-16 package with a specified operating temperature range of -40°C to +105°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren