DAC8580IPWR

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

16 Bit, Highspeed-Digital-zu-Analog-Wandler mit geringem Rauschen und Spannungsausgang | PW | 16 | -40 to 85

Gleich wie: DAC8580IPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
DAC8580IPWR wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

DAC8811IBDGKR AKTIV Einkanaliger Multiplizierungs-DAC mit 16 Bit und seriellem Eingang und 0,5 us Einschwingzeit | DGK | 8 | -40 to 105

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8580IPW NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere DAC8580 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DAC8580

  • 16-Bit Monotonic
  • ±5-V Rail-to-Rail Output
  • Fast Settling: 0.65 µs
  • Fast Slew Rate: 35 V/µs
  • Low Noise: 20 nV/Hz
  • Low Glitch Energy: 0.5 nV-s
  • Low Power-On Transient
  • On-Chip Digital Low-Pass Filter
  • Programmable Oversampling
  • 16-MSPS Update Rate (Filter On)
  • 30-MHz Serial Interface
  • 1.8-V to 5.5-V Logic Compatible
  • TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Waveform Generation
    • CRT Projection TV Digital Convergence
    • Automated Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Music Synthesis
    • Ultrasound

Beschreibung von DAC8580

The DAC8580 is a 16-bit, high-speed, low-noise, voltage-output DAC designed for waveform generation applications. It operates from dual ±5-V power supplies and requires only a single external reference. The DAC8580 is capable of generating output signal frequencies up to 1 MHz. The DAC8580 significantly relaxes, or removes, the need for external de-glitchers, analog filters and high-swing output buffers. It incorporates a programmable digital interpolation filter capable of oversampling the input word rate by 2, 4, 8, or 16. The digital filter can be bypassed on-the-fly, or can be permanently turned off. The fast 30-MHz serial interface is compatible with right-justified digital audio format. The DAC8580 is specified from -40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8580IPW NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren