DIX4192IPFB

AKTIV

Digital-Audio-Interface-Transceiver | PFB | 48 | -40 to 85

Gleich wie: DIX4192IPFB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DIX4192IPFBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TQFP (PFB) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von DIX4192

  • Digital Audio Interface Transmitter (DIT)
    • Supports Sampling Rates Up to 216 kHz
    • Includes Differential Line Driver and CMOS-Buffered Outputs
  • Digital Audio Interface Receiver (DIR)
    • PLL Lock Range Includes Sampling Rates from 20 kHz to 216 kHz
    • Four Differential-Input Line Receivers and an Input Multiplexer
    • Bypass Multiplexer Routes Line Receiver Outputs to Line Driver and Buffer Outputs
    • Automatic Detection of Non-PCM Audio Streams (DTS CD/LD and IEC 61937 formats)
    • Audio CD Q-Channel Sub-Code Decoding and Data Buffer
    • Low Jitter Recovered Clock Output
  • User-Selectable Serial Host Interface: SPI™ or I2C
    • Provides Access to On-Chip Registers and Data Buffers
    • Status Registers and Interrupt Generation for Flag and Error Conditions
    • Block-Sized Data Buffers for Both Channel Status and User Data
  • Two Audio Serial Ports (Ports A and B)
    • Synchronous Serial Interface to External Signal Processors, Data Converters, and Logic
    • Slave or Master Mode Operation With Sampling Rates Up to 216 kHz
    • Supports Left-Justified, Right-Justified, and Philips I2S™ Data Formats
    • Supports Audio Data Word Lengths Up to 24 Bits
  • Four General-Purpose Digital Outputs
    • Multifunction Programmable Through Control Registers
  • Extensive Power-Down Support
    • Functional Blocks May Be Disabled Individually When Not In Use
  • Operates From 1.8-V Core and 3.3-V I/O Power Supplies
  • Small TQFP-48 Package, Compatible With the SRC4382 and SRC4392

Beschreibung von DIX4192

The DIX4192 device is a highly-integrated CMOS device designed for use in professional and broadcast digital audio systems. The DIX4192 combines a digital audio interface receiver (DIR) and transmitter (DIT), two audio serial ports, and flexible distribution logic for interconnection of the function block data and clocks.

The DIR and DIT are compatible with the AES3, S/PDIF, IEC 60958, and EIAJ CP-1201 interface standards. The audio serial ports and DIT may be operated at sampling rates up to 216 kHz. The DIR lock range includes sampling rates from 20 kHz to 216 kHz.

The DIX4192 device is configured using on-chip control registers and data buffers, which are accessed through either a 4-wire serial peripheral interface (SPI) port, or a 2-wire Philips I2C bus interface. Status registers provide access to a variety of flag and error bits, which are derived from the various function blocks. An open-drain interrupt output pin is provided, and is supported by flexible interrupt reporting and mask options through control register settings. A master reset input pin is provided for initialization by a host processor or supervisory functions.

The DIX4192 device requires a 1.8-V core logic supply, in addition to a 3.3-V supply for powering portions of the DIR, DIT, and line driver and receiver functions. A separate logic I/O supply supports operation from 1.65 V to 3.6 V, providing compatibility with low voltage logic interfaces typically found on digital signal processors and programmable logic devices. The DIX4192 device is available in a lead-free, TQFP-48 package, and is pin- and register-compatible with the Texas Instruments SRC4382 and SRC4392 products.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DIX4192IPFBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren