201-pin (ZEZ) package image

DLPC3435CZEZ AKTIV

DLP®-Display-Controller für DLP2010 (0,2 WVGA) DMD

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168Hrs
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
Gehäuse | Pins NFBGA (ZEZ) | 201
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 119 | BULK

Merkmale von DLPC3435

  • Display controller for DLP2010 (.2 WVGA) DMD
    • Supports input image sizes up to 720p and scales to WVGA
    • Low-power DMD interface with interface training
  • Input frame rates up to 240 Hz
  • Pixel data processing:
    • IntelliBright™ suite of image processing algorithms
      • Content adaptive illumination control (CAIC)
      • Local area brightness boost (LABB)
    • Image resizing (scaling)
    • 1D Keystone correction
    • Color coordinate adjustment
    • Active power management processing
    • Programmable degamma
    • Color space conversion
    • 4:2:2 to 4:4:4 chroma interpolation
  • 24-Bit, input pixel interface support:
    • Parallel or BT656, interface protocols
    • Pixel clock up to 155 MHz
    • Multiple input pixel data format options
  • MIPI DSI (display serial interface) Type 3 (DLPC3430 controller only):
    • 1-4 lanes, up to 470 Mbps lane speed
  • External flash support
  • Auto DMD parking at power down
  • Embedded frame memory (eDRAM)
  • System Features:
    • I2C device control
    • Programmable splash screens
    • Programmable LED current control
    • Display image rotation
    • One frame latency
  • Pair with DLPA2000, DLPA2005, or DLPA3000 PMIC (power management integrated circuit) and LED driver

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren