10-pin (DSN) package image

DRV10963JJDSNT AKTIV

3-phasiger BLDC-Motortreiber, 5 V Nennspannung, 1,8 A Spitze, sensorlose Sinusregelung
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
DRV10963JJDSNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins USON (DSN) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DRV10963

  • Proprietary Sensor-less Window-less
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at
    Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short Circuit Current
    Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown

Beschreibung von DRV10963

The DRV10963 is a three phase sensor-less motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high efficiency, low noise and low external component count motor drive applications. The proprietary sensor-less window-less 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10963 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10963 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV10963JJDSNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren