INA600BIDBVR

AKTIV

40-V-Differenzverstärker, breiter Gleichtaktspannungsbereich (–40–85 V), feste Dämpfungsverhältnisse | DBV | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA600

  • Ultra-high input impedance: >1MΩ
  • Supply range: 2.7V (±1.35V) to 40V (±20V)
  • Input voltage range: (V–) – 40V to (V–) + 85V
  • Precision voltage monitoring in noisy systems:
    • CMRR: 100dB (typical, G = 1/5)
    • Gain error: ±0.01% (typical)
    • Gain drift : ±1ppm/°C (typical)
  • Available gains:
    • INA600A: 1/5
    • INA600B: 1/10
    • INA600C: 1/12
    • INA600D: 1/18
    • INA600E: 1/24
    • INA600F: 1/36
  • –3dB bandwidth: ≥200kHz
  • Drives 400pF with ≤20% overshoot (typical)
  • Low quiescent current: 65µA (typical)
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von INA600

The INA600 is a voltage-sensing difference amplifier with precision matched resistors that offer attenuating gain options. The precision matched integrated resistors saves BOM costs and board space by removing the need for precise and low tolerance external resistors.

The INA600 offers high input impedance of >1MΩ and low quiescent current of 65µA. The device can handle up to –40V to +85V of input voltage, attenuate the voltage down with great accuracy, and interface the voltage to the low voltage ADC while rejecting any common-mode errors such as ground bounce, switching ripples, AC mains and so forth. The device achieves a maximum gain error of ±0.05%, and a maximum gain drift of 5ppm/°C along with 89dB of minimum common-mode rejection ratio (G = 1/5).

This combination of specifications makes the INA600 a great choice for a variety of level translation, differential to single-ended applications, including any voltage monitoring of batteries or power rails. The INA600 interfaces directly to low-speed, analog-to-digital converters (ADC) and therefore is an excellent choice for replacing discrete implementation of difference amplifiers built with commodity amplifiers and discrete resistors. The INA600 is offered in standard 6-pin SOT-23 and SC70 packages.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren