ISO6521DR

AKTIV

Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ISO6521DR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO6521

  • Dual channel, CMOS output functional isolators
  • 50Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier with ±150kV/µs typical CMTI
  • Functional Isolation (8-REU):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Functional Isolation (8-D):
    • 450VRMS, 637VDC working voltage
    • 2000VRMS, 2828VDC transient voltage (60s)
  • Available in a compact 8-REU package with >2.2mm creepage
  • Wide supply range: 1.71V to 1.89V and 2.25V to 5.5V
  • 1.71V to 5.5V level translation
  • Default output High (ISO652x) and Low (ISO652xF) Options
  • Wide temperature range: –40°C to 125°C
  • 1.8mA per channel typical at 1Mbps at 3.3V
  • Low propagation delay: 11ns typical at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • Ultra-low emissions
  • Leadless-DFN (8-REU) package and Narrow-SOIC (8-D) package options

Beschreibung von ISO6521

The ISO652x devices are high-performance, dual-channel functional isolators designed for cost sensitive, space constrained applications that require isolation for non-safety applications. The isolation barrier supports a working voltage of 450VRMS / 637VDC and transient over voltages of 2000VRMS / 2828VDC.

The devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO6520 has two isolation channels with both channels in the same direction. ISO6521 has two isolation channels with one channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

These devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the devices have been significantly enhanced to ease system-level ESD and emissions compliance.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren