ISO6540DBQR

AKTIV

Extrem kleiner galvanischer 4-Kanal-4/0-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung | DBQ | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von ISO6540

  • Up to 50Mbps data rate
  • Robust SiO2 isolation barrier
  • Functional Isolation (DBQ-16):
    • 400VRMS, 566VDC working voltage
    • 707VRMS, 1000VDC transient voltage (60s)
  • Wide temperature range: –40°C to 125°C
  • ±150kV/µs typical CMTI
  • Supply range: 1.71V to 5.5V
  • Default output high (ISO654x) and low (ISO654xF) options
  • 1.5mA per channel typical at 1Mbps and 3.3V (ISO6540)
  • Low propagation delay: 11ns typical at 3.3V
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • SSOP (DBQ-16) Package

Beschreibung von ISO6540

The ISO654x devices are general purpose functional isolators for cost sensitive, space constrained applications that require isolation for non-safety applications. The isolation barrier supports a working voltage of 400VRMS / 566VDC and transient over voltages of 707VRMS / 1000VDC .

The ISO654x devices provide high EMC performance while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. ISO654x uses SiO2 as the isolation barrier. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by the insulation barrier. These devices come with enable pins that can be used to put the respective outputs in high impedance.

The ISO6540 and ISO6540F devices have all channels in the forward direction. The ISO6541 and ISO6541F devices have one reverse-direction channel. The ISO6542 and ISO6542F devices have two reverse-direction channels.

In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without the suffix F and low for devices with the suffix F. See Device Functional Modes for further details.

These devices help prevent noise currents on GPIOs or data buses such as SPI, UART RS-485, RS-232, and CAN from causing data corruption or damaging sensitive circuitry. Through chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the devices have been significantly enhanced to ease system-level design.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren