ISO6721FBDR

AKTIV

Galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ISO6721FBDR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO6721

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design: ISO6720, ISO6721
  • 50-Mbps data rate
  • Robust isolation barrier:
    • High lifetime at 450 VRMS working voltage
    • Up to 3000 VRMS isolation rating
    • ±150 kV/µs typical CMTI
  • Wide supply range: 1.71 V to 1.89 V and 2.25 V to 5.5 V
  • 1.71-V to 5.5-V level translation
  • Default output High (ISO672xB) and Low (ISO672xFB) Options
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • 1.8 mA per channel typical at 1 Mbps
  • Low propagation delay: 11 ns typical
  • Robust electromagnetic compatibility (EMC)
    • System-Level ESD, EFT, and surge immunity
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 contact discharge protection across isolation barrier
    • Low emissions
  • Narrow-SOIC (D-8) package
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1
    • GB 4943.1

Beschreibung von ISO6721

The ISO672xB devices are high-performance, dual-channel digital isolators ideal for cost sensitive applications requiring up to 3000 VRMS (D package) isolation ratings per UL 1577. These devices are also certified by VDE, TUV, CSA, and CQC.

The ISO672xB devices provide high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by TI’s double capacitive silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. The ISO6720B device has 2 isolation channels with both channels in the same direction. The ISO6721B device has 2 isolation channels with 1 channel in each direction. In the event of input power or signal loss, the default output is high for devices without suffix F and low for devices with suffix F. See Device Functional Modes section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help prevent noise currents on data buses, such as UART, SPI, RS-485, RS-232, and CAN from damaging sensitive circuitry. Through innovative chip design and layout techniques, the electromagnetic compatibility of the ISO672xB devices has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. The ISO672xB family of devices is available in a 8-pin SOIC narrow-body (D) package and is a pin-to-pin upgrade to the older generations. For reinforced isolation requirements, refer to the ISO672x-Q1.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren