ISO7240CFDW

OBSOLET

4/0-Digitalisolator mit 4 Kanälen | DW | 16 | -40 to 125

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
ISO7240CFDW wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

ISO7240CFDWR AKTIV 4/0-Digitalisolator mit 4 Kanälen | DW | 16 | -40 to 125 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7240CFDWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere ISO7240CF Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ISO7240CF

  • 25 and 150Mbps Signaling Rate Options
    • Low Channel-to-Channel Output Skew; 1ns Maximum
    • Low Pulse-Width Distortion (PWD); 2ns Maximum
    • Low Jitter Content; 1ns Typ at 150Mbps
  • Selectable Default Output (ISO7240CF )
  • > 25-Year Life at Rated Working Voltage (see Isolation Lifetime Projection)

  • 4-kV ESD Protection
  • Operates With 3.3V or 5V Supplies
  • High Electromagnetic Immunity
  • –40°C to +125°C Operating Temperature Range
  • Safety-Related Certifications:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 component recognition program
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1 certifications

Beschreibung von ISO7240CF

The ISO7240x, ISO7241x, and ISO7242x devices are quad-channel digital isolators with multiple channel configurations and output-enable functions. These devices have logic-input and logic-output buffers separated by Texas Instrument’s silicon-dioxide (SiO2) isolation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices help block high voltage, isolate grounds, and prevent noise currents from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The ISO7240x family of devices has all four channels in the same direction. The ISO7241x family of devices has three channels in the same direction and one channel in the opposition direction. The ISO7242x family of devices has two channels in each direction.

The devices with the C suffix (C option) have TTL input thresholds and a noise-filter at the input that prevents transient pulses from being passed to the output of the device. The devices with the M suffix (M option) have CMOS VCC/2 input thresholds and do not have the input noise filter or the additional propagation delay.

The ISO7240CF device has an input disable function on pin 7, and a selectable high or low failsafe-output function with the CTRL pin (pin 10). The failsafe output is a logic high when a logic high is placed on the CTRL pin or the pin is left unconnected. If a logic low signal is applied to the CTRL pin, the failsafe output becomes a logic-low output state. The input disable function of the ISO7240CF device prevents data from being passed across the isolation barrier to the output. When the inputs are disabled or VCC1 is powered down, the outputs are set by the CTRL pin.

These devices can be powered from 3.3V or 5V supplies on either side, in any combination. The signal input pins are 5V tolerant regardless of the voltage supply level that is used.

These devices are characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7240CFDWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren