ISO7330CDW

AKTIV

Digitalisolator, 3 Kanäle, 3/0 | DW | 16 | -40 to 125

Gleich wie: ISO7330CDW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7330CDWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ISO7330C

  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output ‘High’ and ‘Low’ Options
  • Low Power Consumption: Typical ICC per Channel
    at 1 Mbps:
    • ISO7330: 1 mA (5 V Supplies),
      0.8 mA (3.3 V Supplies)
    • ISO7331: 1.4 mA (5 V Supplies),
      1 mA (3.3 V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 32 ns
    Typical (5V Supplies)
  • Operates from 3.3 V and 5 V Supplies
  • 3.3 V and 5 V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 70 KV/µs Transient Immunity,
    Typical (5V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Wide Body SOIC-16 Package
  • Isolation Barrier Life: > 25 Years
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 4242 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
      and DIN EN 61010-1
    • 3000 VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
      60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment
      Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011

Beschreibung von ISO7330C

ISO733x provide galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. These devices have three isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO7330 has all three channels in the same direction while ISO7331 has two channels in forward and one channel in reverse direction. In case of input power or signal loss, default output is ‘low’ for devices with suffix ‘F’ and ‘high’ for devices without suffix ‘F’. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. ISO733x has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. ISO733x has TTL input thresholds and operates from 3 V to 5.5 V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO733x has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7330CDWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren