ISO7520CDWR

AKTIV

Digitalisolator, 2 Kanäle, 2/0 | DW | 16 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ISO7520CDWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7520CDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO7520C

  • Highest Signaling Rate: 1 Mbps
  • Propagation Delay Less Than 20 ns
  • Low-Power Consumption
  • Wide Ambient Temperature: –40°C to 105°C
  • 50 kV/µs Transient Immunity Typical
  • Operates From 3.3-V or 5-V Supply and Logic
    Levels
  • 3.3-V and 5.0-V Level Translation
  • Safety and Regulatory Approvals
    • 6000 VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10
      and DIN EN 61010-1
    • 4243 VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC
      60950-1, IEC 61010-1, and IEC 60601-1 End
      Equipment Standards
    • TUV 5000 VRMS Isolation per EN 60950-1 and
      EN 61010-1
    • CQC Certification per GB4943.1-2011
  • APPLICATIONS
    • Opto-Coupler Replacement in:
      • Industrial Field-Buses
        • ProfiBuses
        • ModBuses
        • DeviceNet™ Data Buses
      • Servo Control Interfaces
      • Motor Control
      • Power Supplies
      • Battery Packs

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von ISO7520C

The ISO7520C and ISO7521C provide galvanic isolation of up to 4243 VRMS for 1 minute per UL and 6000 VPK per VDE. These devices are also certified to 5000 VRMS reinforced insulation per end equipment standards IEC 60950-1, IEC 61010-1, and IEC 60601-1. These digital isolators have two isolated channels with unidirectional (ISO7520C) and bidirectional (ISO7521C) channel configurations. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by a silicon oxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The devices have TTL input thresholds and can operate from 3.3- and 5-V supplies. All inputs are 5-V tolerant when supplied from 3.3-V supplies.

NOTE: The ISO7520C and ISO7521C are specified for signaling rates up to 1 Mbps. Due to their fast response time, these devices will also transmit faster data with much shorter pulse widths. Designers must add external filtering to remove spurious signals with input pulse duration < 20 ns, if desired.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7520CDW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren