ISO7821FDWRG4

AKTIV

Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 2 Kanäle, 1/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke | DW | 16 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ISO7821FDWRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO7821

  • Signaling Rate: Up to 100Mbps
  • Wide Supply Range: 2.25V to 5.5V
  • 2.25V to 5.5V Level Translation
  • Wide Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Low Power Consumption, Typical 1.8mA per Channel at 1Mbps
  • Low Propagation Delay: 11ns Typical (5V Supplies)
  • Industry leading CMTI(Min): ±100kV/µs
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
  • System-Level ESD, EFT, and Surge Immunity
  • Low Emissions
  • Isolation Barrier Life: >25 Years
  • SOIC-16 Wide Body (DW) and Extra-Wide Body (DWW) Package Options
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 8000VPK Reinforced Isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5.7kVRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • IEC 61010-1, IEC 62368-1, IEC 60601-1, GB 4943.1

Beschreibung von ISO7821

The ISO7821 is a high-performance, dual-channel digital isolator with 8000VPK isolation voltage. This device has reinforced isolation certifications according to VDE, CSA, CQC, and TUV. The isolator provides high electromagnetic immunity and low emissions at low power consumption, while isolating CMOS or LVCMOS digital I/Os. Each isolation channel has a logic input and output buffer separated by silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. ISO7821 has one forward and one reverse-direction channel. If the input power or signal is lost, default output is ’high’ for the ISO7821 and ’low’ for the ISO7821F device. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. Through remarkable chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of ISO7821 has been significantly enhanced to ease system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance. ISO7821 is available in 16-pin SOIC wide-body (DW) and extra-wide body (DWW) packages. The DWW package option comes with enable pins which can be used to put the respective outputs in high impedance for multi-controller driving applications and to reduce power consumption.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren