8-pin (D) package image

LM1971M AKTIV

Digital gesteuerter 62 dB Audio-Abschwächer mit Stummschaltung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM1971MX AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-235C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM1971

  • 3-Wire Serial Interface
  • Mute Function
  • Click and Pop Free Attenuation Changes
  • 8-Pin Plastic PDIP and SOIC Packages Available

Key Specifications

  • Total Harmonic Distortion 0.0008 % (Typ)
  • Frequency Response > 200 kHz (−3 dB) (Typ)
  • Attenuation Range (Excluding Mute) 62 dB (Typ)
  • Dynamic Range 115 dB (Typ)
  • Mute Attenuation 102 dB (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM1971

The LM1971 is a digitally controlled single channel audio attenuator fabricated on a CMOS process. Attenuation is variable in 1 dB steps from 0 dB to −62 dB. A mute function disconnects the input from the output, providing over 100 dB of attenuation.

The performance of the device is exhibited by its ability to change attenuation levels without audible clicks or pops. In addition, the LM1971 features a low Total Harmonic Distortion (THD) of 0.0008%, and a Dynamic Range of 115 dB, making it suitable for digital audio needs. The LM1971 is available in both 8-pin plastic PDIP or SOIC packages.

The LM1971 is controlled by a TTL/CMOS compatible 3-wire serial digital interface. The active low LOAD line enables the data input registers while the CLOCK line provides system timing. Its DATA pin receives serial data on the rising edge of each CLOCK pulse, allowing the desired attenuation setting to be selected.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM1971MX AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren