LM317KCS

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V | KCS | 3 | 0 to 125

Gleich wie: LM317KCS.A, LM317KCSE3 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LM317KCS wird nicht für neue Designs empfohlen
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

LM317AT/NOPB AKTIV Einstellbarer linearer Spannungsregler 1,5 A, 40 V, mit hoher Genauigkeit | NDE | 3 | -40 to 125 Better accuracy

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

LM317KTTR AKTIV Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V | KTT | 3 | 0 to 125 Package is DDPAK compared to TO-220

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere LM317 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-220 (KCS) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von LM317

  • Output voltage range:
    • Adjustable: 1.25V to 37V
  • Output current: 1.5A
  • Line regulation: 0.01%/V (typ)
  • Load regulation: 0.1% (typ)
  • Internal short-circuit current limiting
  • Thermal overload protection
  • Output safe-area compensation (new chip)
  • PSRR: 80dB at 120Hz for CADJ = 10µF (new chip)
  • Packages:
    • 4-pin, SOT-223 (DCY)
    • 3-pin, TO-263 (KTT)
    • 3-pin, TO-220 (KCS, KCT), legacy chip

Beschreibung von LM317

The LM317 is an adjustable three-pin, positive-voltage regulator capable of supplying more than 1.5A over an output voltage range of 1.25V to 37V. The device requires only two external resistors to set the output voltage. The device features a typical line regulation of 0.01% and typical load regulation of 0.1%. The LM317 includes current limiting, thermal overload protection, and safe operating area protection. Overload protection remains functional even if the ADJUST pin is disconnected.

Typically, no capacitors are needed unless the device is situated more than 6 inches from the input filter capacitors. In that case, an input bypass is needed. Add an optional output capacitor to improve transient response. Bypass the adjustment pin to achieve very high ripple rejection ratios that are difficult to achieve with standard 3-pin regulators.

The regulator is floating and detects only the input-to-output differential voltage. Thus, supplies of several hundred volts are regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded. That is, avoid short-circuiting the output.

By connecting a fixed resistor between the adjustment pin and output, the LM317 is also able to be used as a precision current regulator. Supplies with electronic shutdown are achieved by clamping the adjustment terminal to ground, which programs the output to 1.25V where most loads draw little current.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren