LMP7721MAX/NOPB

AKTIV

3 Präzisions-Stromverstärker mit Femtoampere-Eingangs-Bias | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LMP7721MAX/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7721MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMP7721

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at TA =
    25°C, VS = 5 V.
  • Input Bias Current (VCM = 1 V)
    • Maximum at 25°C ±20 fA
    • Maximum at 85°C ±900 fA
  • Offset Voltage ±26 µV
  • Offset Voltage Drift – 1.5 µV/°C
  • DC Open-Loop Gain 120 dB
  • DC CMRR 100 dB
  • Input Voltage Noise (at f = 1 kHz) 6.5 nV/√Hz
  • THD 0.0007%
  • Supply Current 1.3 mA
  • GBW 17 MHz
  • Slew Rate (Falling Edge) 12.76 V/µs
  • Supply Voltage 1.8 V to 5.5 V
  • Operating Temperature Range –40°C to 125°C
  • 8-Pin SOIC

Beschreibung von LMP7721

The LMP7721 is the industry’s lowest specified input bias current precision amplifier. The ultra-low input bias current is 3 fA, with a specified limit of ±20 fA at 25°C and ±900 fA at 85°C. This is achieved with the latest patent-pending technology of input bias current cancellation amplifier circuitry. This technology also maintains the ultra-low input bias current over the entire input common-mode voltage range of the amplifier.

Other outstanding features, such as low voltage noise (6.5 nV/√Hz), low DC-offset voltage (±150 µV maximum at 25°C) and low-offset voltage temperature coefficient (–1.5 µV/°C), improve system sensitivity and accuracy in high-precision applications. With a supply voltage range of 1.8 V to 5.5 V, the LMP7721 is the ideal choice for battery-operated, portable applications. The LMP7721 is part of the LMP precision amplifier family.

As part of Texas Instruments’ PowerWise™ products, the LMP7721 provides the remarkably wide-gain bandwidth product (GBW) of 17 MHz while consuming only 1.3 mA of current. This wide GBW along with the high open-loop gain of 120 dB enables accurate signal conditioning. With these specifications, the LMP7721 has the performance to excel in a wide variety of applications such as electrochemical cell amplifiers and sensor interface circuits.

The LMP7721 is offered in an 8-pin SOIC package with a special pinout that isolates the amplifier’s input from the power supply and output pins. With proper board layout techniques, the unique pinout of the LMP7721 will prevent PCB leakage current from reaching the input pins. Thus system error will be further reduced.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP7721MA/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren