4-pin (YPD) package image

LMV1032UR-25/NOPB AKTIV

Mikrofonvorverstärker mit Analogeingang für 3-Draht-Elektret-Mikrofone

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV1032URX-25/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YPD) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMV1032

  • (Typical LMV1032-15, 1.7V Supply; Unless Otherwise Noted)
  • Output Voltage Noise (A-weighted) −89 dBV
  • Low Supply Current 60 μA
  • Supply Voltage 1.7V to 5V
  • PSRR 70 dB
  • Signal to Noise Ratio 61 dB
  • Input Capacitance 2 pF
  • Input Impedance >100 MΩ
  • Output Impedance <200Ω
  • Max Input Signal 170 mVPP
  • Temperature Range −40°C to 85°C
  • Large Dome 4-Bump DSBGA Package with Improved Adhesion Technology.

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMV1032

The LMV1032s are an audio amplifier series for small form factor electret microphones. They are designed to replace the JFET preamp currently being used. The LMV1032 series is ideal for extended battery life applications, such as a Bluetooth communication link. The addition of a third pin to an electret microphones that incorporates an LMV1032 allows for a dramatic reduction in supply current as compared to the JFET equipped electret microphone. Microphone supply current is thus reduced to 60 µA, assuring longer battery life. The LMV1032 series is specified for supply voltages from 1.7V to 5V, and has fixed voltage gains of 6 dB, 15 dB and 25 dB.

The LMV1032 series offers low output impedance over the voice bandwidth, excellent power supply rejection (PSRR), and stability over temperature.

The devices are offered in space saving 4-bump ultra thin DSBGA lead free packages and are thus ideally suited for the form factor of miniature electret microphone packages. These extremely miniature packages have the Large Dome Bump (LDB) technology. This DSBGA technology is designed for microphone PCBs requiring 1 kg adhesion criteria.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV1032URX-25/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren