LP3907TL-PLNTO/NOPB

AKTIV

LP3907 – Zweifach-Abwärtswandler (Buck), 1 A und 600 mA, und Zweifach-LDOs, 300 mA, mit I2C-Schnittstelle | YZR | 25 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP3907TL-PLNTO/NO.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP3907

  • Input Voltage Range: 2.8 V to 5.5 V
  • Compatible with Advanced Applications Processors and FPGAs
  • 2 LDOs for Powering Internal Processor Functions and I/Os
  • High-Speed Serial Interface for Independent Control of Device Functions and Settings
  • Precision Internal Reference
  • Thermal Overload Protection
  • Current Overload Protection
  • Software Programmable Regulators
  • External Power-On-Reset Function for Buck1 and Buck2 (Power Good with Delay Function)
  • Undervoltage Lockout Detector to Monitor Input Supply Voltage
  • Step-Down DC-DC Converters (Buck)
    • Programmable VOUT from:
      • Buck1 : 0.8 V–2 V at 1 A
      • Buck2 : 1 V–3.5 V at 600 mA
    • Up to 96% Efficiency
    • 2.1-MHz PWM Switching Frequency
    • PWM-to-PFM Automatic Mode Change
      Under Low Loads
    • ±3% Output Voltage Accuracy
    • Automatic Soft Start
  • Linear Regulators (LDO)
    • Programmable VOUT of 1 V to 3.5 V
      (except JJ11, FX6W, and JX6X options)
    • 300-mA Output Current
    • 30-mV (typical) Dropout
    • Create a Custom Design Using the LP3907 With the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LP3907

The LP3907 device is a multi-function, programmable power management unit (PMU) optimized for low-power FPGAs, microprocessors, and DSPs. This device integrates two highly efficient 1-A, 600-mA step-down DC-DC converters with dynamic voltage scaling (DVS), two 300-mA linear regulators, and a 400-kHz I2C interface to allow a host controller access to the internal control registers of the device. The LP3907 additionally features programmable power-on sequencing.

Features include programmable power-on sequencing, communication control (I2C), dynamic voltage scaling, overcurrent protection, Power Good, synchronous rectification, thermal shutdown, and undervoltage lockout. For applications requiring light loads, the high-efficiency synchronous switching buck regulators enter PFM mode and operate with reduced switching frequency and supply current to maintain high efficiency at very light loads.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren