LP3921SQX/NOPB

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Batterielader-Management- und -Regler-Einheit mit integriertem Boomer-Audioverstärker | RTV | 32 | -40 to 85

Gleich wie: LP3921SQX/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3921SQE/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LP3921SQ/NOPB NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere LP3921 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTV) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R

Merkmale von LP3921

  • Charger
    • DC Adapter or USB Input
    • Thermally Regulated Charge Current
    • Under Voltage Lockout
    • 50 to 950 mA Programmable Charge Current
  • 3.0V to 5.5V Input Voltage Range
  • Thermal Shutdown
  • I2C-Compatible Interface for Controlling Charger, LDO Outputs and Enabling Audio Output
  • LDO's 7 Low-Noise LDO’s
    • 2 x 300 mA
    • 3 x 150 mA
    • 2 x 80 mA
    2% (typ.) Output Voltage Accuracy on LDO's
  • Audio
    • Fully Differential Amplification
    • Ability to Drive Capacitive Loads up to 100 pF
    • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
  • Space-Efficient 32-pin 5 x 5 mm WQFN Package

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LP3921

The LP3921 is a fully integrated charger and multi-regulator unit with a fully differential Boomer audio power amplifier designed for CDMA cellular phones. The LP3921 has a high-speed serial interface which allows for the integration and control of a Li-Ion battery charger, 7 low-noise low-dropout (LDO) voltage regulators and a Boomer audio amplifier.

The Li-Ion charger integrates a power FET, reverse current blocking diode, sense resistor with current monitor output, and requires only a few external components. Charging is thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature.

LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The Boomer Audio Amplifier is capable of delivering 1.1 watts of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N). Boomer Audio Power Amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The Boomer Audio Amplifier does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption and part count is the primary requirement. The Boomer Audio Amplifier contains advanced pop & click circuitry which eliminates noises during turn-on and turn-off transitions.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP3921SQE/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
LP3921SQ/NOPB NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren