LP8553TLE/NOPB

AKTIV

Hocheffizienter LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber mit vier Kanälen für Notebooks mit 3,3V PWM-Logikpegel | YZR | 25 | -30 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP8553TLE/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP8553TLX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP8553

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET
    with Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V to 22V Input Voltage Range to Support 1x…5x Cell
    Li-Ion Batteries
  • Programmable PWM Resolution
    • 8 to 13 True Bit (Steady State)
    • Additional 1 to 3 Bits Using Dithering During Brightness
      Changes
  • I2C and PWM Brightness Control
  • Automatic PWM & Current Dimming for Improved
    Efficiency
  • PWM Output Frequency and LED Current Set Through
    Resistors
  • Optional Synchronization to Display VSYNC
    Signal
  • 4 LED Outputs with LED Fault (Short/Open) Detection
  • Low Input Voltage, Over-Temperature, Over-Current Detection
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components
  • DSBGA 25-Bump Package, 2.466 × 2.466 × 0.6 mm

Beschreibung von LP8553

The LP8553 is a white LED driver with integrated boost converter. It has four adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface.

The boost converter has adaptive output-voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution with additional 1-3 bit dithering to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Automatic PWM dimming at lower brightness values and current dimming at higher brightness values can be used to improve the optical efficiency.

Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

LP8553 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. Low input voltage and boost over-current conditions are also monitored, and the chip is turned off when these events occur. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

LP8553 is available in TI’s DSBGA 25-bump package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP8553TLX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren