LP87334DRHDR

AKTIV

Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler | RHD | 28 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP87334DRHDR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP87334ERHDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHD) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LP8733

  • Device operating temperature range: –40°C to +125°C ambient temperature
  • Input voltage: 2.8 V to 5.5 V
  • Two high-efficiency step-down DC/DC converters:
    • Output voltage: 0.7 V to 3.36 V
    • Maximum output current 3 A per phase
    • Adding and shedding auto phase and force multi-phase operations in dual-phase configuration
    • Remote differential feedback voltage sensing in dual-phase configuration
    • Programmable output-voltage slew rate from 0.5 mV/µs to 10 mV/µs
    • 2-MHz switching frequency
    • Spread-spectrum mode and phase interleaving for EMI reduction
  • Two linear regulators:
    • Input voltage: 2.5 V to 5.5 V
    • Output voltage: 0.8 V to 3.3 V
    • Maximum output current 300 mA
  • Configurable general-purpose output signals (GPO, GPO2)
  • Interrupt function with programmable masking
  • Programmable power-good signal (PGOOD)
  • Output short-circuit and overload protection
  • Overtemperature warning and protection
  • Overvoltage protection (OVP) and undervoltage lockout (UVLO)
  • 28-pin, 5-mm × 5-mm VQFN package with wettable flanks

Beschreibung von LP8733

The LP8733xx is designed to meet the power management requirements in industrial applications. The device has two step-down DC/DC converters (which can be configured as a single dual-phase regulator or two single-phase regulators), two linear regulators, and two general-purpose digital-output signals. The device is controlled by an I2C-compatible serial interface and by an enable signal.

The automatic PWM/PFM (AUTO mode) operation together with the automatic phase adding/shedding gives high efficiency over a wide output-current range. The LP8733xx supports remote voltage sensing (differential in dual-phase configuration) to compensate IR drop between the regulator output and the point-of-load (POL), thus improving the accuracy of the output voltage. In addition, the switching clock can be forced to PWM mode and also synchronized to an external clock to minimize the disturbances.

The LP8733xx device supports programmable start-up and shutdown delays and sequences including GPO signals synchronized to the enable signal. During start-up and voltage change, the device controls the output slew rate to minimize output voltage overshoot and the in-rush current.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP87334ERHDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren