OPA310IDBVR

AKTIV

Einzelner Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz, mit hohem Ausgangsstrom (150 mA) und schneller Abschaltung (1 μs) | DBV | 5 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA310IDBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA310

  • High output current: ±150mA typical ISC at 5.5V
  • Fast enable from shutdown: 0.9µs typical
  • Wide operational supply voltage: 1.5V to 5.5V
  • Low input offset voltage: ±250µV typical
  • Fail-safe inputs: No diode from inputs to V+
  • Optimized quiescent current: 165µA/ch typical
  • Rail-to-rail input and output
  • Gain bandwidth product: 3MHz typical at 5.5V
  • Thermal noise floor: 16nV/√Hz typical
  • Unity-gain stable
  • Drives up to 250pF without sustained oscillations
  • Internal RFI and EMI filtered input pins
  • Operating temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von OPA310

The OPAx310 family of op amps includes single (OPA310), dual (OPA2310), and quad-channel (OPA4310), low-voltage (1.5V to 5.5V), high output current operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. The OPAx310S also features a very fast shutdown response and has a typical enable time of 0.9µs that allows for power savings when the application involves duty cycling the amplifier signal chain. OPAx310 family has a robust ESD performance with fail safe input ESD structure where there are no diodes connected from inputs to the positive power supply rail.

OPAx310 is offered in power pad, standard, small size package variants and has an internal current limit protection, thermal shutdown protection that enables additional robustness when operating with high output current. OPAx310 can swing very close to the rails and has a short-circuit current of 75mA minimum across temperature at 5.5V power supply. Additional output current capability can be achieved by carefully connecting multiple op amps in parallel. OPAx310 devices are an excellent choice for LED driver, LCD driver, laser driver, TEC driver applications and can also be used as a reference buffer, guard amplifier, or as a discrete LDO.

The robust design of the OPAx310 family simplifies circuit design. These op amps feature an integrated RFI and EMI rejection filter with no-phase reversal in input overdrive conditions. These devices also deliver excellent AC performance with a gain bandwidth of 3MHz and can drive up to 250pF of capacitor load with no sustained oscillations, enabling designers to achieve both improved performance and a lower-power consumption.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren