PCM4201PW

AKTIV

Energieeffizienter Mono-Audio-ADC mit 112 dB Rauschabstand (SNR) | PW | 16 | -10 to 70

Gleich wie: PCM4201PW.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM4201PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 70
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von PCM4201

  • High-Performance Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter
  • Differential Voltage Inputs
  • Dynamic Performance:
    • Dynamic Range (A-Weighted): Up to 112dB
    • THD+N: As low as -105dB
  • Three Sampling Modes:
    • Supports Output Sampling Rates Up to 108kHz
    • Choose from Low Power, High-Performance, or Double Speed Modes
  • Audio Serial Port Interface:
    • Master or Slave Mode Operation
    • 24-Bit Linear PCM Output Data
    • Left-Justified/DSP-Compatible Data Format
  • Digital High-Pass Filter for DC Removal:
    • Includes a High-Pass Filter Disable Pin
  • Power Supplies:
    • Requires a +5V Analog Power Supply
    • Supports a +1.8V to +3.3V Digital Power Supply Range
  • Low Power Dissipation
    • 49mW Typical (Low Power Mode with VDD = +3.3V)
    • 39mW Typical (Low Power Mode with VDD = +1.8V)
  • Power Down Mode
    • Less than 50µW total power dissipation
  • Available in a small TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Wireless Microphones
    • Battery-Powered Audio Recording and Processing Equipment

I2S is a registered trademark of Royal Philips Electronics B.V., The Netherlands.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von PCM4201

The PCM4201 is designed for digital audio applications that require a combination of high dynamic range, low distortion, and low power consumption. The primary applications for the PCM4201 include digital wireless microphones and battery-operated audio recording or processing equipment. The PCM4201 outputs 24-bit linear PCM audio data at sampling rates up to 108kHz. Three sampling modes allow the user to trade off power for performance, dependent upon the intended system requirements. An on-chip voltage reference reduces the number of external components needed for operation.

The PCM4201 includes dedicated control pins for configuration of all programmable functions. The device requires a +5.0V analog power supply, in addition to a digital supply operating from +1.8V to +3.3V. The PCM4201 is available in a small TSSOP-16 package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM4201PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren