PCM5310PAPR

AKTIV

Audio-CODEC, 4/4 Kanäle, mit Treiber, 2 Vrms | PAP | 64 | -25 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCM5310PAPR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM5310PAP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM5310

  • 2- or 2.4-VRMS Output (Typ), 2-VRMS Input (Typ)
  • Asynchronous Operation for 2 Stereo DACs and 2 Stereo ADCs
  • 6 Audio Interface Ports with Mux and Bypass
  • Performance:
    • THD+N (fS = 48 kHz): 0.01% (ADC), 0.01% (DAC)
    • SNR/DR (fS = 48 kHz): 95 dB (ADC), 100 dB (DAC)
    • Line Input (Stereo x6): Available for 2-VRMS Input
    • Line Output (Stereo x2): Available for 2-VRMS or 2.4-VRMS Output
    • Headphone Output: > 20 mW into 32 , > 30 mW into 16
    • Sampling Rate: 96 kHz (ADC), 192 kHz (DAC)
    • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
    • Digital Filter Passband Ripple: ±0.05 dB (ADC), ±0.04 dB (DAC)
    • Digital Filter Stop Band Attenuation: –65 dB (ADC), –50 dB (DAC)
  • I2C Interface
  • Multifunctions:
    • Audio Interface:
      I2S, Left-Justified, and Right-Justified
    • Digital Attenuation: 0 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (DAC), 20 dB to –100 dB in 0.5-dB Steps (ADC)
    • Digital Soft Mute: 1.0-dB Steps to Mute
    • Digital De-Emphasis Filter: 32, 44.1, 48 kHz
    • Digital Audio Interface Mux and Bypass
    • Line Input Level Control: 9, 6, 3, 0 dB
    • Line Output Level Control: 0, –0.5, –1.0 dB
    • Headphone Output Volume Control:
      12 dB to –70 dB in 1-dB Steps
    • Oversampling Rate Control for DAC
  • Power-Supply Voltage:
    • 9 V for 2-VRMS Driver
    • 3.3 V for Digital and Analog
  • Power Consumption:
    • 360 mW at fS = 48-kHz Operation
    • 25.5 µW in Power-Down Mode
  • Pop Noise Reduction at Clock Halt
  • Short-Circuit Protection for Headphone Output
  • Flexible GPIO Port:
    • Internal Mute Flag
    • Internal Zero Flag
    • Headphone Insertion Detection Status
    • Headphone Short-Circuit Protection Status
    • Logic Functions (AND, NAND, OR, NOR, BUF, INV)
  • Package: 64-Pin HTQFP PowerPAD
  • Operating Temperature Range:–25°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Digital TV
    • DVD Recorder
    • IP-STB (Set Top Box)

Beschreibung von PCM5310

The PCM5310 is a four-channel/four-channel audio codec with a 2-VRMS driver, headphone amplifier, analog multiplexer (mux), and six audio interface ports for digital TV applications.

The PCM5310 accepts left-justified, right-justified, and I2S audio data formats with 16 or 24 bits. The PCM5310 also incorporates many functions through the I2C interface, such as an analog bypass mode, analog volume control, analog level control, analog multiplexer, GPIO, zero flag, short protection, de-emphasis filter, high-pass filter, and digital attenuator. The six audio interface ports each have a built-in digital mux and bypass functions to reduce the need for additional DSP ports or other devices.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM5310PAP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren